Basler Stereo Camera Stereo Camera rc_visard 160m

  • 160 mm Base de référence
  • 0.5 m - 3 m Plage de travail
  • 1280 px × 960 px Résolution (H x V)
  • 61° x 48° Champ de vision

La caméra stéréo Basler rc_visard 160m est conçue pour des distances d'observation de plus de 50 cm. Elle est particulièrement adaptée au montage statique, par exemple dans une cellule de travail, dans des conditions d'éclairage difficiles. Également disponible avec un objectif de 6 mm.

La documentation complète du produit, ainsi que le logiciel de base et le logiciel complémentaire, peuvent être téléchargés.

Télécharger le guide de démarrage rapide et le logiciel maintenant.

Sélectionnez votre modèle

Sélectionnez Mono/Couleur:

Prix catalogue net
4 515,00 €
Délai de livraison
  • Standardenviron 13 semaines

Produits compatibles

Logiciel recommandé

pylon SDK

Logiciel pylon pour l'acquisition d'images

pylon offre des pilotes certifiés pour de nombreuses interfaces de caméra, ainsi que des interfaces de programmation simples et des outils pratiques pour l'installation de la caméra.

Vers le logiciel pylon

Grâce à sa taille compacte, la caméra Basler Stereo 65 est idéale pour être montée sur des robots et des bras robotisés, par exemple dans des applications de type "pick-and-place".

Tous les modèles de caméras stéréo Basler

'Vous n'avez pas trouvé le bon modèle ? Consultez la liste des produits pour un aperçu de tous les modèles de caméras stéréo. Trouvez le produit adapté à votre application : filtre par capteur, résolution, fréquence d’images, etc.

Vers le tableau des produits Stereo Camera