Basler Stereo Camera Stereo Camera rc_visard 65m
- 65 mm Base de référence
- 0.2 m - 1 m Plage de travail
- 1280 px × 960 px Résolution (H x V)
- 61° x 48° Champ de vision
Avec sa ligne de base de 65 mm et sa taille compacte, la caméra stéréo Basler rc_visard 65m est particulièrement adaptée au montage sur robot/bras, par exemple pour les applications de prise et de dépose dans des conditions d'éclairage difficiles.
Prix catalogue net | 4 405,00 € |
---|---|
Prêt à expédier |
Produits compatibles

Tous les modèles de caméras stéréo Basler
'Vous n'avez pas trouvé le bon modèle ? Consultez la liste des produits pour un aperçu de tous les modèles de caméras stéréo. Trouvez le produit adapté à votre application : filtre par capteur, résolution, fréquence d’images, etc.
Vers le tableau des produits Stereo Camera