NorPix StreamPix

Logiciel Norpix, enregistrement vidéo multi caméras

Logiciel interactif d'enregistrement vidéo numérique multi caméras

Le logiciel d'enregistrement vidéo StreamPix permet de visualiser, de contrôler et d'acquérir des séquences vidéo numériques à partir d'une ou plusieurs caméras simultanément, depuis une interface unique. L'interface utilisateur de StreamPix propose une gestion complète des cameras, en simplifiant la mise en oeuvre, le contrôle et l'acquisition à partir de tout type de caméra connectée localement ou à distance.
StreamPix peut supporter un nombre infini de caméras. Le nombre de caméras supportées n'est limité que par la condition où les débits combinés de toutes les caméras excèdent la bande passante du bus PCI ou les capacités de traitement du processeur.

StreamPix existe en 3 versions : Lite, Single Full Camera et Multiple Camera

Les modules inclus
Il sont livrés avec StreamPix et installés par défaut. Ils réalisent différents traitements et tâches d'analyse d'images et peuvent être généralement utilisés pendant l'acquisition, la visualisation, l'enregistrement et le rejeu vidéo. Ils peuvent traiter la plupart des format d'images venant des caméras.

> Voir la liste des modules Free

Les modules Premium comme GPS, IrigB, Audio and multiple camera merging.
Ils sont installés avec StreamPix, mais nécessitent une licence pour être activé. La licence peut être achetée séparément ou dans un bundle à prix spécial. Les modules suivis d'un astérix sont disponibles dans un bundle à prix spécial.

> Voir la liste des modules Premium

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.

Prix catalogue net
Sur demande
Prêt à expédier
  • Standardsur demande