Vous pouvez utiliser cette carte d'extension de déclenchement avec les cartes d'acquisition microEnable et imaWorx. Elle comporte 8 signaux de données d'entrée et 8 signaux de données de sortie. La carte d'acquisition et le déclencheur TTL sont reliés l'un à l'autre par un câble plat à 34 broches.
- connecter des périphériques externes à la carte d'acquisition d'images
- synchroniser plusieurs cartes d'acquisition d'images entre elles via une carte de déclenchement (câble de déclenchement spécial multicarte)
- alimenter des caméras avec une alimentation +5V ou +12V via le déclencheur TTL (deux connexions à fiche frontale)
- régler individuellement les entrées et les sorties avec VisualApplets.