Framegrabber SDK
Logiciel

Tirez le meilleur parti de votre Framegrabber

Le framegrabber SDK permet d'intégrer rapidement du matériel (framegrabber, caméra) dans votre application.

Les API Framegrabber - la connexion à votre application

Le Framegrabber SDK permet d'intégrer facilement une carte d'acquisition et une caméra dans l'application du client tout en utilisant pleinement les paramètres de déclenchement complexes, en particulier la fonction de carte d'acquisition microEnable. Le SDK Framegrabber est fourni avec différentes API (interface de programmation d'applications) pour les langages de programmation C/C++, C# et Python afin de permettre aux constructeurs de systèmes de développer leurs propres applications indépendamment de la plateforme utilisée, par exemple Windows ou Linux.

Le Framegrabber SDK est fourni et installé en même temps que l'exécution.

Vos avantages :

  • Intégration rapide et facile des cartes d'acquisition d'images dans votre application et votre environnement logiciel

  • Flexible pour l'utilisation de différents langages de programmation (C++, C#, Python)

  • Réduction des délais de développement des projets

Caractéristiques de performance

  • Prise en charge de toutes les cartes d'acquisition d'images Basler pour les interfaces de caméra Camera Link et CoaXPress

  • Une large sélection d'échantillons SDK permet de préconfigurer le matériel avec des fonctions de base, ce qui permet une intégration rapide.

  • Intégration instantanée des applets matérielles conçues par VisualApplets dans vos propres applications (cadre logiciel) à l'aide du code d'exemple SDK pré-généré.

  • Création d'un exemple de code SDK avec microDisplay X (en tant que fichier de configuration microEnable)

  • Utilisation du SDK avec les langages de programmation C/C++, C# ou Python  

  • Compatibilité GenICam et prise en charge GenTL pour l'utilisation de bibliothèques tierces, par exemple MVTec HALCON, Cognex VisionPro, etc.

Supported Frame Grabbers

microDiagnostics supports you in the activation of microEnable 5 and imaWorx frame grabbers.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.