Activation simple du Framegrabber avec microDiagnostics
microDiagnostics simplifie le flashage de la carte d'acquisition d'images à l'aide d'applets matériels et les tests pendant l'activation.
Activation simple du Framegrabber avec microDiagnostics
L'outil microDiagnostics vous permet de flasher une carte d'acquisition avec des applets et d'effectuer divers tests pour une activation réussie. L'outil fournit une vue d'ensemble rapide des applets matériels exécutables et donc des fonctions d'acquisition et de prétraitement. Une fonction de test vérifie les composants électroniques et détermine la capacité de performance de chaque applet matériel. En fonction de la taille de l'image, le taux de transfert DMA maximal est mesuré, ce qui constitue une indication importante des performances globales du système.
microDiagnostics est fourni et installé en même temps que l'exécution.
Bénéficiez des avantages suivants :
Aide à l'activation rapide de la carte d'acquisition d'images
Les fonctions de test simplifient la vue d'ensemble de la fonctionnalité de l'ensemble du système.
Changement de caméra simple en sélectionnant et en faisant clignoter un autre applet
Caractéristiques de performance des microdiagnostics
Carte d'acquisition Flash avec jusqu'à sept nouveaux applets
Carte d'acquisition Flash avec un nouvel applet
Exécuter différentes routines de diagnostic directement sur la carte d'acquisition, telles que le test des applets, de la carte d'acquisition, de la bande passante DMA et du PC hôte.
Activer la prise en charge de l'alimentation par liaison de caméra (Power over Camera Link PoCL) pour les caméras PoCL

Supported Frame Grabbers
microDiagnostics supports you in the activation of microEnable 5 and imaWorx frame grabbers.