microDisplay X - Le chemin fiable vers votre première image
microDisplay X vous aide à tester l'ensemble de la configuration du système, à sélectionner et paramétrer les applets et à effectuer les réglages de la caméra lors de la mise en service de la carte d'acquisition d'images.
microDisplay X - Le chemin fiable vers votre première image
Lors de l'activation des cartes d'acquisition, microDisplay X vous aide à tester l'ensemble de la configuration du système, à sélectionner et à paramétrer les applets et à effectuer les réglages de la caméra. L'outil permet une activation encore plus pratique du système et contient des caractéristiques de performance supplémentaires, telles que l'intégration complète de GenICam Explorer. Outre l'accès direct aux registres des caméras, il permet de configurer facilement la topologie de liaison pour les caméras compatibles GenICam(Camera Link et CoaXPress). La connexion de la caméra ainsi que le micrologiciel de la caméra et de la carte d'acquisition peuvent être configurés et contrôlés, et les paramètres peuvent être sauvegardés - comme alternative à la configuration via un SDK.
microDisplay X est fourni et installé avec le runtime.
Bénéficiez des avantages suivants :
Configurer les caméras (GenICam) et les applets directement dans la fenêtre de démarrage et sauvegarder ou accéder à la configuration.
Chargement de plusieurs applets (un applet par tableau)
Agrandissement de la fenêtre de sortie DMA (accès direct à la mémoire) pour un affichage à grande échelle d'une sortie DMA individuelle
Précision optimisée des informations relatives à la fréquence d'images (images par seconde) pendant la capture
Configuration facile des systèmes de caméras linéaires avec profil et histogramme des lignes (fournit des informations sur les valeurs individuelles des pixels et la distribution d'une ligne)
La mémoire tampon attribuée dans l'applet mais non utilisée (si la section d'image transférée par la caméra est trop petite) est affichée en rouge dans la fenêtre de sortie DMA.
Nouvelle fenêtre de connexionpermettant d'accéder à tout moment aux informations générales et au journal de découverte de la caméra, aux événements de la carte d'acquisition et aux informations sur l'état du système.

Nouveau dans microDisplay X
Grâce à la nouvelle interface utilisateur entièrement remaniée, les concepteurs de systèmes sont guidés de manière pratique et fiable vers la première acquisition d'images avec un système d'acquisition d'images à partir d'une caméra. Après avoir chargé une applet adaptée à la caméra et à la carte d'acquisition, la fenêtre de l'applet affiche la carte d'acquisition avec l'applet chargée et ses processus. Les ports d'entrée de la caméra et les ports de sortie DMA sont représentés pour chaque processus de l'applet et peuvent être configurés (les paramètres de l'applet et de la caméra pour la largeur et la hauteur de l'image doivent correspondre, par exemple). La fenêtre montre également les DMA activés pour l'applet pendant la capture d'image.
L'outil prend en charge l'acquisition d'images en continu ainsi que les séquences d'images et les prises de vue fixes. Après avoir démarré ou terminé l'acquisition d'images, il affiche les images individuelles disponibles pour une analyse détaillée dans une fenêtre séparée (zoom et défilement des images). Désormais, les caméras linéaires peuvent être activées plus facilement sur la base des données fournies concernant les valeurs des pixels individuels et la distribution des valeurs de gris/couleur d'une ligne. Au lieu d'une caméra, vous pouvez utiliser le simulateur intégré dans les applets comme source d'image alternative pour les tests initiaux avec la carte d'acquisition.

microDisplay X - Caractéristiques de performance
Tester et configurer les applets d'acquisition d'images
Exécuter et ajuster l'acquisition d'images sur la base d'un applet spécial
Afficher les images obtenues dans une fenêtre séparée pour une analyse détaillée
Accéder à l'interface de la caméra GenICam
Régler les paramètres de la caméra à l'aide d'une interface utilisateur graphique
Établir la topologie de liaison du système de vision
Sauvegarder les paramètres de la caméra, sauvegarder les configurations de l'applet et de la topologie de liaison, ou charger le fichier sauvegardé.
Supported Frame Grabbers
microDiagnostics supports you in the activation of microEnable 5 and imaWorx frame grabbers.