Logiciel de microscopie Basler
Logiciel professionnel de microscopie pour l'acquisition et l'analyse d'images inclus dans votre Basler PowerPack for Microscopy
Le logiciel Basler pour la microscopie est une autre pièce maîtresse du Basler PowerPack pour la microscopie. Nos caméras de microscopie et ce logiciel sont parfaitement adaptés pour le contrôle de la caméra, l'acquisition d'images, le traitement et l'analyse. Découvrez les avantages de ce logiciel comme solution idéale pour la surveillance, la documentation et l'archivage dans le domaine de l'éducation, de la recherche et de l'industrie.
Vous avez besoin d'une solution d'imagerie pour des applications de microscopie plus exigeantes dans les sciences de la vie, les sciences des matériaux, la recherche biomédicale ou industrielle ? Bénéficiez de fonctions logicielles avancées, telles que l'étalonnage, la mesure, l'annotation ou la pseudocoloration. Obtenez une reproduction exceptionnelle des couleurs grâce à des options avancées d'amélioration de l'image et de réglage des couleurs, telles que les contrôles de teinte, de saturation, de luminosité, de contraste, de gamma et de gain. Le logiciel peut être facilement personnalisé pour s'adapter à votre flux de travail.
Fonctionnalités complètes du logiciel :
Contrôles de la teinte, de la saturation, de la luminosité, du contraste, du gamma et du gain
Étalonnage, mesures et annotations
Amélioration de la mise au point et exposition automatique/manuelle
Compensation de l'exposition pour l'ajustement de la luminosité de la cible
Préréglages de lumière et balance des blancs sélectionnés
Algorithme de netteté unique pour la profondeur de champ
Pseudo-coloration avec les préréglages de fluorescence de Top-GUI
Prise en charge des niveaux de zoom pour les microscopes stéréo
Installation et utilisation simplifiées
Interface utilisateur intuitive et personnalisable avec affichage en temps réel
Acquisition facile des images et traitement standard des images
Interface Dark skin pour moins d'émission de lumière et yeux détendus pour les applications de fluorescence
Outil d'aide complet
Interface utilisateur multilingue (anglais, français, italien, allemand, japonais, chinois, russe)
Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 - 32 bit et 64 bit
Sauvegarde et restauration des paramètres de la caméra
Points forts du logiciel de microscopie Basler :

Mode dark skin pour les applications de fluorescence
Basler ne se contente pas de proposer les caméras les mieux adaptées aux applications de fluorescence. Le logiciel de microscopie Basler inclus dans le Microscopy PowerPack prend également en compte les professionnels qui utilisent l'équipement. L'interface utilisateur graphique du logiciel de microscopie Basler peut être commutée en mode dark skin, afin de réduire les émissions lumineuses de l'écran vers l'échantillon. Cette fonction réduit également la fatigue oculaire et le stress de l'utilisateur lorsqu'il travaille dans un environnement sombre.

Préréglages de couleur pour les marqueurs fluorescents les plus courants
Pour rendre l'imagerie de fluorescence plus pratique et faire gagner un temps précieux à l'utilisateur, Basler a intégré des préréglages de couleur pour les marqueurs de fluorescence les plus courants. Pour un accès rapide, ces préréglages sont placés juste en dessous des paramètres de la caméra et peuvent être activés d'un seul clic. En tant que réglages standard, ces préréglages sont disponibles en vert, rouge, bleu et orange.
Toutefois, les utilisateurs peuvent également configurer les préréglages de couleur en fonction de leurs propres besoins et redéfinir les divisions du gradient de couleur. Les images dotées de cette fonction de pseudo-coloration peuvent rester en niveaux de gris pour être traitées ultérieurement dans d'autres applications, ou être enregistrées en tant qu'image couleur telle qu'elle apparaît dans la fenêtre du logiciel.

Fonctionnalité d'affinage pour des images optimisées sans perte de vitesse
Le logiciel de microscopie Basler comprend une fonction d'accentuation de la netteté unique en son genre, qui permet d'optimiser la profondeur de champ de l'image. Lorsque le grossissement est élevé, l'utilisateur choisit un niveau de profondeur à mettre au point. Les autres zones de l'image restent floues. L'algorithme breveté permet à l'utilisateur d'améliorer la netteté de l'ensemble de l'image. Contrairement aux produits d'autres fabricants, cette fonction d'optimisation de l'image dans la caméra fonctionne sans affecter la vitesse de la caméra ou la transmission de l'image en temps réel.
Compensation de l'exposition
Lors de l'exposition automatique, les utilisateurs du logiciel de microscopie Basler peuvent ajuster la luminosité cible de cette fonction automatique. Si un blanc encore plus brillant est nécessaire, les utilisateurs peuvent obtenir des résultats parfaits en réglant un décalage par rapport aux valeurs par défaut. Pour éviter les images sursaturées ou surexposées, les valeurs par défaut fonctionnent parfaitement ou peuvent être réglées à un niveau encore plus bas. En sauvegardant les paramètres, l'utilisateur gagne un temps précieux.
Support pour les stéréomicroscopes
Pour les stéréomicroscopes, un menu déroulant permettant de modifier le niveau de grossissement a été implémenté et placé dans la barre de menu. Grâce à cette fonction, le niveau de zoom peut être ajusté en douceur aux paramètres du stéréomicroscope choisi. Les grossissements sont pris en charge de 1x à 13,5x, réglables par petits incréments.
Tutoriels sur le logiciel de microscopie Basler
Télécharger - Basler Microscopy Software
Téléchargez maintenant le logiciel de microscopie Basler pour l'utiliser avec votre caméra de microscopie Basler. Veuillez noter que ce logiciel n'est pas compatible avec d'autres caméras de Basler ou d'autres fabricants de caméras.
Télécharger le logiciel de microscopie BaslerBasler PowerPack pour la microscopie
Votre caméra polyvalente sur mesure pour la microscopie !
Discover it now