pylon
Acquisition rapide et facile des images
pylon offre des pilotes fiables et certifiés pour de nombreuses interfaces de vision, ainsi que des interfaces de programmation puissantes et simples et des outils de configuration de caméra pratiques. Disponible pour Windows, Linux, Linux ARM, macOS et Android.
Installation simple de la caméra
Outils puissants pour l'acquisition d'imagesConducteurs certifiés
Des performances fiables pour Windows, Linux, macOS et AndroidCaractéristiques de la caméra Basler
Accès direct aux fonctions de la caméra pour obtenir les meilleures images sans charge supplémentaire du processeurPerformance en temps réel
Acquisition stable d'images en temps réel grâce à d'excellentes performances en termes de latence et de gigueApprentissage rapide
Productivité instantanée grâce aux API pylon faciles à apprendre et à la documentation contextuelle destinée aux développeursGain de temps
Des études montrent que les développeurs ne consacrent que 20 % ou moins de leur temps à ces tâches, par rapport à d'autres API plus chronophages.Code allégé
Les applications développées avec les API de pylon ne nécessitent qu'environ 40% du code du programme pour la même fonctionnalité.Moins de sources d'erreur
Un code léger et robuste ainsi qu’un dépannage rapide grâce à la portée réduite du programme
Les éléments de la suite logicielle pylon
pylon se compose de plusieurs éléments : le visualiseur pylon pour l'évaluation et la configuration des caméras, les SDK pour l'intégration dans les logiciels d'application et les pilotes pour une connectivité fiable.
En outre, les pylon vTools offrent des fonctions de traitement d'images qui peuvent être facilement intégrées dans votre application.
pylon Viewer
Le pylon Viewer est l'outil central pour la configuration et l'évaluation des caméras Basler. Il offre un large éventail de fonctions pour la configuration. La documentation intégrée sur la caméra explique comment utiliser les fonctions de votre caméra Basler dans le cadre du développement de votre application. En outre, la visionneuse fournit des outils pour configurer le réseau et la connectivité USB.
To the pylon Viewer
pylon SDK
Les SDKs pylon fournissent des interfaces de programmation faciles à apprendre qui vous permettent d'augmenter la productivité et la stabilité de vos applications. Chaque SDK comprend de nombreux exemples de code pour tous les types de fonctionnalité, ainsi qu'une documentation complète pour les développeurs. Les SDK pylon sont disponibles pour différents langages de programmation tels que C++, .Net/C# et C.

Pilote
Basler fournit une gamme de pilotes optimisés pour votre caméra pour une variété d'interfaces. Quel que soit votre choix, les pilotes garantissent un fonctionnement fiable et rapide de vos caméras Basler avec une qualité en temps réel.
Source ouverte
Grâce aux projets open source pypylon et au pilote de caméra pylon pour ROS 1 et ROS 2, vous pouvez développer des applications prototypes avec le langage de programmation Python ainsi que des applications pour robots sur le Robot Operating System (ROS).
Avec pylon GStreamer Plug-In , un plug-in open-source pour le cadre multimédia GStreamer est disponible pour les applications multimédias telles que le streaming et l'édition/lecture vidéo.
Systèmes d’exploitation pris en charge et leurs fonctionnalités
pylon pour Windows | pylon pour Linux x86 | pylon pour Linux ARM | pylon pour macOS | pylon pour Android | |
---|---|---|---|---|---|
Plate-forme | |||||
Dernière version du pylon | pylon 8.1.0 | pylon 8.1.0 | pylon 8.1.0 | pylon 8.1.0 | pylon 6.1.0 |
Version du système d'exploitation prise en charge | 10 (64 bits), 11 (64 bits) | Ubuntu 20.04 ou plus récent (64 bits), CentOS 9 ou plus récent (64 bits) | Ubuntu 20.04 ou plus récent (64 bits) | 11, 12, 13,14 (Intel/ARM 64 bit) | 8, 9, 10, 11 |
Outils de configuration | |||||
pylon Workbench & vTools | ● | ● | ● | ||
Visionneur pylon | ● | ● | ● | ● (pylon 6.2) | |
Configurateur pylon GigE | ● | ● | ● | ||
Configurateur IP pylon | ● | ● | ● | ● (pylon 6.2) | |
Configurateur USB pylon | ● | ||||
Configurateur pylon Camera Link | ● | ||||
Générateur d'API pour les caméras | ● | ● | ● | ||
Mise à jour du micrologiciel | ● | ● | ● | ||
CXP Grabber Firmware Updater (mise à jour du micrologiciel) | ● | ● | |||
CXP gpioTool | ● | ● | |||
Calibrateur de couleurs | ● | ● | ● | ● (pylon 6.2) | |
Enregistrement vidéo MPEG-4 | ● | ● | ● | ||
blaze 3D Viewer | ● | ● | ● | ||
Développement d'applications | |||||
Traitement des données API C++ | ● | ● | ● | ||
API C++ | ● | ● | ● | ● | ● |
API VB.Net / C# | ● | ||||
C API | ● | ● | ● | ||
API Java | ● | ||||
GenTL | |||||
Vision USB3 | ● | ● | ● | ● | |
Vision GigE | ● | ● | ● | ● | |
CoaXPress 2.0 | ● | ● | |||
BCON pour MIPI | ● | ||||
blaze 3D | ● | ● | ● | ||
Pilote d'interface | |||||
Direct Show Driver (U3V, GEV) | ● | ||||
Pilote TWAIN (U3V, GEV) | ● | ||||
Pilote NeuroCheck (U3V, GEV) | ● | ||||
Pilote CoaXPress 2.0 | ● | ● | |||
Pilote GigE Vision | ● | ● | ● | ● | |
Pilote USB3 Vision | ● | ● | ● | ● | ● |
Pilote Camera Link | ● | ||||
BCON pour le pilote MIPI | ● |
Traitement d'images : rapide et facile avec pylon vTools

Concevez des fonctions de traitement d'images performantes, combinez et intégrez le tout de manière flexible dans votre propre application, ainsi que le contrôle de la caméra et la capture d'images, parfaitement adaptés à votre caméra Basler. Téléchargez pylon et essayez vTools gratuitement.
Vers pylon vToolsPlus d'informations sur le pylon
Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.