pylon AI
Le logiciel d'IA efficace pour
l'analyse d'images
l'analyse d'images
Avec ses algorithmes de deep learning, pylon AI analyse des images complexes, comme la détection d'objets et la segmentation. Unique pour un logiciel de vision par ordinateur, sa fonction d'évaluation des performances aide à choisir le matériel le plus puissant pour son application. Utilisable sans programmation, pylon AI est accessible à tous.
Optimisez la performance de votre application IA
Comparez les performances de votre modèle d'IA à celles d'une gamme de processeurs et de puces d'IA.Optimisez le modèle IA pour applications de vision
Optimisez votre modèle d'IA pour votre matériel de traitement et améliorez l'algorithme spécifique de l'AI vTool.Simple : Pas de programmation
Créez des fonctions d'analyse d'images par simple glisser-déposer et déployez-les dans des applications cibles à l'aide d'API pylon éprouvées.Flexibilité grâce au format de modèle ONNX AI
Que votre modèle d'IA soit formé dans PyTorch, TensorFlow, ou NVIDIA TAO - pylon AI est compatible avec une large gamme de frameworks d'IA.
pylon AI : de nouvelles applications, précises et rapides
Contrairement aux algorithmes traditionnels, les algorithmes des systèmes d'IA modernes apprennent en permanence. Cela permet des cas d'utilisation nouveaux et complexes. Parallèlement, la probabilité d'erreurs diminue et la vitesse de lecture augmente, ce qui rend votre application plus rapide et plus précise.
pylon AI : l'efficacité de l'IA pour vos applications de vision par ordinateur
Notre objectif : rendre l'IA aussi simple que possible pour le traitement des images industrielles
C'est pourquoi pylon AI fait partie de notre suite logicielle pylon : Une fois que les modèles d'IA sont optimisés sur le plateforme pylon AI ils peuvent être utilisés avec les modules d'extension pylon AI, le module pylon AI vTools pour devenir votre outil dans la suite logicielle pylon. Ils font alors directement partie de l'ensemble du pipeline de traitement d'images. La suite logicielle pylon est polyvalente et adaptable : vous contrôlez toutes les fonctionnalités, de la configuration de la caméra à l'analyse de l'image.

C'est ainsi que fonctionne pylon AI :
Vous n'avez pas encore de modèle IA et souhaitez une formation et accompagnement support ? Avec nos compétences et services d'analyse d'image IA, nous offrons une grande gamme de support pour votre projet.
pylon AI
Plateforme et modules d'extension pour une analyse efficace des images par l'IA
Avec pylon AI, vous n''achetez pas une bibliothèque de vision étendue et complète - vous ne choisissez que les fonctions d’IA que vous utilisez réellement. Cela rend pylon AI particulièrement rentable et flexible.
Comment nous vous soutenons
Notre support technique vous aidera à répondre à toutes les questions techniques que vous pourriez avoir sur pylon AI
Contacter le support techniqueNous pouvons développer et optimiser un réseau neuronal pour votre application cible. Nous proposons également une ingénierie d'application et pouvons vous aider à mettre en œuvre des solutions complètes pour des projets de différentes tailles.
À nos capacités et services d'analyse d'imagesNotre équipe de vente peut vous aider à sélectionner le matériel et les logiciels adaptés à vos besoins.
Contactez-nousFAQ
Les vTools pylon AI sont des vTools qui traitent les images capturées en utilisant des modèles d'apprentissage profond plutôt que des algorithmes traditionnels basés sur des règles. Les modèles sont fournis aux vTools de pylon AI via la plateforme pylon AI.
Vous pouvez essayer pylon AI sans aucun risque : vous pouvez utiliser la plateforme pylon AI gratuitement pendant 30 jours et même essayer les vTools pylon AI gratuitement pendant 180 jours. Après cela, vous n'achetez que les vTools AI dont vous avez besoin pour votre application cible en tant que plugins.
Voici comment cela fonctionne : Enregistrez-vous sur la page de connexion de l'application web, l' plateforme pylon AI. Vous recevrez ensuite un e-mail contenant vos données de connexion et les liens de téléchargement pour commencer votre essai gratuit.
Basler ne fournit pas de modèles d'apprentissage profond avec pylon AI. pylon AI est un ensemble d'outils pour résoudre des applications de vision basées sur l'IA.
pylon AI supporte les formats de modèles AI suivants :
ONNX (Open Neural Network Exchange): un format populaire pour l'échange de modèles d'IA entre différents cadres d'IA.
Pour répondre aux différents besoins en matière d'apprentissage automatique et d'IA, les formats suivants peuvent être convertis en ONNX et sont pris en charge :
TensorFlow SavedModel: le format standard pour les modèles TensorFlow, adapté à l'utilisation dans TensorFlow Serving et d'autres environnements basés sur TensorFlow.
PyTorch ScriptModule: le PyTorch ScriptModule vous permet de sauvegarder des modèles dans un format sérialisé et de les charger plus tard dans le même environnement ou dans un autre.
HDF5 (Hierarchical Data Format): couramment utilisé pour stocker les modèles Keras et fournit une solution de stockage flexible et efficace.
pylon AI est intégré dans la suite logicielle pylon, de sorte que vous avez toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin de l'acquisition d'images à l'analyse d'images dans un seul environnement logiciel. Vous aurez besoin de la dernière version de la suite logicielle pylon, que vous pouvez télécharger here gratuitement.
Pour générer un ensemble de données d'images de test, vous pouvez utiliser une caméra industrielle Basler et la visionneuse pylon, qui fait partie de la suite logicielle pylon. Le pylon Viewer est l'outil central pour la capture d'images, le réglage des paramètres d'image et la sauvegarde des images.
Plus d'informations sur pylon AI
Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.