Pilote de caméra pylon pour le système d'exploitation du robot
Le pilote de caméra pylon pour Robot Operating System (ROS) est un projet open-source qui permet l'utilisation de caméras Basler GigE et USB 3.0 dans des applications robotiques.
Qu'est-ce que le ROS ?
ROS est un cadre open source de bibliothèques logicielles et d'outils conçus pour soutenir le développement de diverses applications robotiques. ROS fournit les outils de développement, les algorithmes et les pilotes pour une variété de projets de plateformes robotiques. Il est capable d'exécuter un grand nombre de programmes exécutables en parallèle et de leur faire échanger des données de manière synchrone ou asynchrone. Dans la pratique, les données sont généralement des requêtes de capteurs, dont les résultats peuvent être traités pour déclencher des actions robotiques. Les capteurs utilisés en robotique comprennent des détecteurs à information unique et des détecteurs à réseau. Les caméras industrielles sont également de plus en plus utilisées dans les applications robotiques.
Pilote de caméra Basler pour ROS 1 et ROS 2
Pour permettre aux caméras GigE Vision et USB3 Vision de Basler'de fonctionner dans le cadre de ROS, Basler propose le nouveau package "pylon-ROS-Camera" . Il peut être téléchargé gratuitement sous une licence BCD sur le site suivant GitHub.
Technologie
Caméras Vision GigE et USB3 de Basler
ROS 2, par exempleROS2 Galactic Geochelone
ROS 1 (Legacy), par exemple ROS Kinetic Kame ou ROS Indigo Igloo
Basler pylon Camera Software Suite 6.2 ou plus récent pour Linux x86 ou Linux ARM
Package "pylon-ROS-camera"
Plus d'informations sur le couplage des caméras Basler's GigE Vision et USB3 Vision avec ROS 2 en utilisant le package pylon-ROS-camera peuvent être trouvées dans les Notes d'Application : Interfacing Basler Cameras with ROS.
Applications
Picking and placing
Emballage et palettisation
CNC (Computerized Numerical Control)
Monture
Fonctionnement de la machine
Contrôle de la qualité
Do you need support for open source projects?
Please note that all open source projects related to Basler products are supported by the community only. So please submit your request directly on the website of the respective project.
We invite you to participate in these vibrant communities and welcome your contributions. We thank you for your support and look forward to welcoming you to the respective community!