pylon GStreamer Plug-In pour les caméras Basler
Le plug-in GStreamer de pylon permet d'utiliser n'importe quelle caméra Basler - y compris celles dotées d'interfaces GigE, USB 3.0, CoaXPress ou MIPI - dans le cadre de GStreamer.
Qu'est-ce que GStreamer ?
GStreamer est un cadre multimédia open-source principalement utilisé pour créer des applications multimédias pour des tâches telles que la diffusion en continu, l'édition vidéo, la lecture, etc. Le cadre GStreamer a été créé pour faciliter le développement d'applications qui traitent des données vidéo et/ou audio, en utilisant des modules d'extension qui fournissent divers codecs, filtres et autres fonctions.
Avantages du plug-in GStreamer
Le plug-in source pylonsrc est basé sur la puissante suite logicielle pylon. Il bénéficie d'un accès dynamique et générique aux paramètres de la caméra viaGenICam, de pilotes fiables et en temps réel, et permet un développement rapide et efficace grâce à une API facile à utiliser.
Technologie
Caméras Basler GigE Vision, USB3 Vision, CoaXPress ou MIPI
Basler pylon Camera Software Suite7 ou plus récent
GStreamer 1.20 ou plus récent
gst-plugin-pylon projet open source, hébergé surGitHub
Windows 10/11 64 bits, Linux x86 64 bits, Linux ARM 64 bits, macOS
Applications
Serveur de streaming vidéo, par exemple pour installer une caméra IP
Analyse et traitement vidéo, par exemple dans le contexte deOpenCVou d'écosystèmes basés sur l'IA
Lecteur multimédia
Écosystèmes
Les produits Basler sont testés avec attention et fonctionnent au mieux avec les produits de nos partenaires NVIDIA et NXP. Toutefois, en raison de leur conception universelle et générique, les caméras Basler peuvent également être utilisées avec d'autres produits matériels ou logiciels, ainsi qu'avec des outils d'autres fabricants.
Do you need support for open source projects?
Please note that all open source projects related to Basler products are supported by the community only. So please submit your request directly on the website of the respective project.
We invite you to participate in these vibrant communities and welcome your contributions. We thank you for your support and look forward to welcoming you to the respective community!