Visionneur pylon
Des outils puissants pour votre caméra Basler
Basler’s pylon software suite comprises powerful tools for getting the best image out of your Basler camera. The pylon Viewer is the central tool for setting up and evaluating cameras. It provides a rich set of functions for setting-up your Basler camera, such as Vignetting Correction, Sharpness Indicator, Bandwidth Manager and many more. It also helps to easily explore how your Basler camera’s features can be addressed by your developments. In addition, pylon provides tools for configuration of network and USB connectivity.
Télécharger le logiciel pylonCaractéristiques de pylon Viewer

Installation facile de la caméra
Le volet de fonctionnalités par défaut répertorie toutes les fonctionnalités pour la configuration de la caméra actuellement sélectionnée. Dans pylon, il est possible de créer des volets de fonctionnalités définis par l'utilisateur et de les placer n'importe où dans la visionneuse pylon.
Documentation intégrée sur les caméras
Avec la documentation contextuelle du produit intégrée directement dans la visionneuse pylon, l'évaluation de la caméra et le développement du logiciel sont plus faciles que jamais ! Un simple clic sur les caractéristiques de la caméra dans la visionneuse pylon vous amènera directement aux descriptions des caractéristiques, y compris des exemples de code pour plusieurs langages de programmation.

Choisissez votre langue préférée
L'interface utilisateur depylon Viewer et sa documentation unique sont disponibles en plusieurs langues. Sélectionnez le chinois, le français, l'allemand, l'italien, le japonais, le coréen, le russe ou l'espagnol comme langue préférée pour la description des caractéristiques de la caméra.

Gestionnaire de bande passante
Optimisez votre installation GigE ou USB 3.0 en termes de débit et de fiabilité des données d'image. La charge du transfert de données d'image peut être calibrée pour chaque caméra GigE ou USB 3.0 connectée, de sorte que toutes les caméras puissent transmettre leur image en utilisant la bande passante maximale disponible.

Indicateur de netteté
Avec l'indicateur de netteté, la mise au point de votre objectif devient un jeu d'enfant ! Il vous suffit de définir la zone d'intérêt sur laquelle vous souhaitez faire la mise au point. Parcourez toute la plage de mise au point de votre objectif en tournant la bague de mise au point sur ses positions minimale et maximale, et trouvez la mise au point parfaite pour votre objectif.

Commandes d'action GigE simplifiées
Réalisez des économies sur les câbles de déclenchement tout en obtenant un déclenchement précis et une synchronisation parfaite de plusieurs caméras GigE grâce aux fonctions Action Command et Scheduled Action Command.

Correction du vignettage
Grâce à la fonction de correction du vignettage de la caméra et à la visionneuse pylon, vous pouvez utiliser des objectifs de petite taille et peu coûteux tout en évitant les artefacts de vignettage. Il suffit de laisser la visionneuse pylon calculer les valeurs de correction et de les enregistrer dans la caméra. La caméra appliquera alors les valeurs de correction à chaque image tout en maintenant sa fonctionnalité en temps réel et en fournissant une performance maximale à votre application.
Remarque : la fonction de correction du vignettage n'est disponible que sur certains modèles d'appareils photo Ace U et Ace L.
Calibrateur de couleurs
La reproduction des vraies couleurs est cruciale dans une variété d'applications, mais reste un défi pour les développeurs de vision en raison de la configuration complexe des paramètres de la caméra. Le calibrateur de couleurs du pylon Viewer permet un étalonnage rapide et facile de la caméra pour une luminosité donnée.
Téléchargez pylon pour votre système d'exploitation
La suite logicielle pylon est un logiciel gratuit qui peut être installé et utilisé dès son téléchargement.
Télécharger le logiciel pylon