pypylon
Interface de la suite logicielle pylon de Basler pour Python
pypylon est l'interface de notre suite logicielle pylon pour connecter les caméras Basler et pylon vTools au langage de programmation Python. pypylon est un projet open source hébergé sur github. Personnalisez pypylon pour vos besoins et obtenez une flexibilité maximale.

Pourquoi utiliser pypylon ?
Python est un langage de programmation dynamique, orienté objet et polyvalent. Conçue pour être rapide à comprendre, à apprendre et à utiliser, la syntaxe de Python aide les programmeurs à coder en moins d'étapes que Java, VB, C, C++ ou C#. La vaste collection de bibliothèques de traitement d'images à source ouverte (par exemple Open CV), d'outils d'analyse de données, de cadres web et d'instruments de test fait de l'écosystème Python l'une des plus grandes communautés de programmation.'
pypylon est une interface pour la puissante suite logicielle Basler pylon. Elle permet aux programmeurs Python, qu'ils soient nouveaux ou expérimentés, de développer efficacement des applications prototypes et des fonctions de traitement d'images, ainsi que de tester les caméras Basler sans avoir à mettre en place des environnements de développement complexes. Cela peut considérablement accélérer le processus d'évaluation des systèmes de vision, augmenter la productivité des programmeurs et réduire les coûts globaux du projet. Notre Webinaire explique comment vous pouvez utiliser pypylon.

pypylon & vTools - It's a match !
Les vTools de pylon pour le traitement d'images à haute performance peuvent également être utilisés via l'interface de pylon, ce qui permet aux utilisateurs de Python de réduire le temps de développement. Avec la possibilité de créer des pipelines de traitement d'images dans la visionneuse pylon et de les adapter précisément à une image en direct, vous pourrez intégrer de manière flexible tout ce dont vous avez besoin dans votre application.'
Vers pylon vToolsPlus d'informations sur pypylon
Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.