pylon SDKs
Augmentez votre productivité et obtenez des résultats rapides
Les SDKs pylon fournissent des interfaces de programmation qui sont faciles à apprendre et aident à augmenter votre productivité et la stabilité de vos applications. Chaque SDK est livré avec de nombreux exemples de code pour toutes sortes de fonctionnalités, et comprend une documentation complète pour les développeurs. Les SDKs pylon sont disponibles pour plusieurs langages de programmation tels que C++, .Net/C# et C.
Vos avantages avec les API de pylon

80 % de gain de temps
Des études montrent que les développeurs indépendants ont accompli des tâches en 20 % ou moins du temps nécessaire pour accomplir les mêmes tâches avec d'autres API comparables.

Moins de causes d'échec, plus de stabilité
Grâce à la réduction de l'étendue de la programmation et à la simplicité du développement de votre propre application, la recherche d'erreurs est également grandement simplifiée. De nombreuses causes potentielles d'échec sont évitées dès le départ.

Flexibilité dans le processus de développement
Les API de pylon permettent, par exemple, de développer facilement une application sous Windows avec des caméras USB, qui sera ensuite testée dans un environnement ARM basé sur Linux et utilisée avec des caméras GigE. Cela rend pylon parfaitement adapté au développement d'applications embarquées.

GenICam sans formation
Les API pylon s'appuient sur la norme GenICam. Les détails complexes de GenICam sont encapsulés dans les API de pylon. Vous pouvez bénéficier des avantages de GenICam pendant le développement sans avoir besoin de connaissances spécifiques de la norme.

Un déploiement simple
Le concept de déploiement par copie de pylon'permet d'installer tous les composants pylon nécessaires utilisés pour votre application par de simples copies de fichiers. Cela permet d'économiser du temps et de réduire la complexité inutile dans votre processus de déploiement.
Téléchargez pylon pour votre système d'exploitation
La suite logicielle pylon de la caméra est un logiciel gratuit qui peut être installé et utilisé dès son téléchargement.
Télécharger le logiciel pylon