Logiciel Basler ToF
Pour un démarrage en douceur de l'imagerie 3D : Le logiciel Basler pylon et le paquet supplémentaire pylon contiennent tous les outils nécessaires pour faciliter la configuration et l'intégration de votre caméra Basler ToF.

Scope of the pylon Supplementary Package
Basler blaze viewer
Basler GenTL Producer
Example programs
Compatibility with GenICam- GenTL and GenAPI standards enables plug-and-play integration with popular libraries, such as: HALCON, Isaac, MIL, OpenCV, Point Cloud Library (PCL), and ROS
Available for Windows and Linux (x86_64, ARM)

Tout est visible avec le blaze Viewer
Le pack supplémentaire pylon pour la caméra Basler ToF comprend le blaze Viewer facile à utiliser. Ce puissant outil de configuration et de visualisation vous permet d'accéder facilement à tous les paramètres de la caméra. Les données de profondeur et les images d'intensité sont affichées simultanément dans plusieurs fenêtres, ce qui vous permet d'accéder à l'information exacte dont vous avez besoin.
Accès facile à toutes les fonctions de la caméra via l'arborescence des fonctions GenAPI
Description détaillée de chaque paramètre pour faciliter la configuration
Visualisation de l'image d'intensité, de l'image du nuage de points, de la carte de distance et de la carte de confiance
Exemples de codes fournis pour copier et coller directement dans votre code source
Sauvegarde facile des formats d'image et des paramètres

Pilote de caméra pylon pour le système d'exploitation des robots (ROS)
La programmation de robots avec des composants de vision prend une nouvelle dimension avec l'intégration de la caméra ToF de Basler. Cette caméra à temps de vol offre une imagerie 3D rentable en temps réel et peut désormais être utilisée avec le pilote de caméra pylon pour la version entièrement révisée du système d'exploitation des robots (ROS 1 et 2).'

Inclut des exemples de code pour un démarrage rapide avec la caméra ToF
La vaste collection d'exemples de code dans le Package supplémentaire permet de se familiariser facilement avec les fonctions de la caméra et l'API. De nombreux cas d'utilisation illustrent clairement comment intégrer la caméra 3D ToF dans votre application.
Des exemples de code sont disponibles en C++, C# et Python.