Logiciel d'enregistrement vidéo Basler
Capturez des vidéos et des séquences d'images à grande vitesse pour l'analyse timelapse avec les caméras USB 3.0 Basler.
Le logiciel d'enregistrement vidéo Basler offre une installation facile et une interface conviviale. La prise d'images individuelles et l'enregistrement de vidéos ainsi que de séquences d'images ou de vidéos en time-lapse deviennent très simples et intuitifs. Le logiciel d'enregistrement offre même des fonctions de contrôle de la caméra, pour améliorer la qualité de l'image, configurer différentes options d'enregistrement et utiliser des signaux de déclenchement matériels. Chaque Basler PowerPack pour la microscopie est livré avec ce logiciel et toutes les caméras Basler USB 3.0 peuvent être connectées.
Fonctionnalités complètes du logiciel :
Vue en direct
Contrôle de la caméra
Ajustements de l'image
Paramètres automatisés
Vidéos au format moderne MPEG-4
Capture d'enregistrements à grande vitesse pour l'analyse au ralenti
Capture de séquences d'images et de vidéos pour l'analyse timelapse
Capture d'images avec un signal de déclenchement matériel
Installation et utilisation simplifiées
Installation facile compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 - 32 bit et 64 bit
Conception du logiciel explicite pour une utilisation facile
High-speed video recording
In combination with the high framerates of Basler cameras, the Basler Video Recording Software enables you to capture slow motion videos. Such recordings are useful for motion analysis where fast-moving objects need to be investigated. This is particularly needed in applications like material analysis, microscopic sperm analysis or monitoring cell transportation processes, as well as for quality inspection and material science.
Time-lapse video or image capturing
The Basler Video Recording Software offers time-lapse video and image capturing, which are particularly useful for microscopy. You can take uncompressed image sequences for further analysis and processing. In addition, you can record time-lapse videos, such as for monitoring processes and changes in microscope samples, in material science or for process documentation in industrial applications. The time interval for both images and video can be set to your individual needs. Also, the start and end of the capturing can be set to stop the recording automatically.
Signaux de déclenchement matériel
Lors de l'utilisation d'une caméra Basler ace, le logiciel d'enregistrement vidéo Basler peut prendre des images ou des vidéos même avec des signaux de déclenchement matériels. Pour cela, un câble de déclenchement externe doit être connecté au port E/S de la caméra. Pour une capture vidéo complète, la caméra doit être déclenchée en continu. Cette fonction s'avère pratique dans de nombreux cas d'utilisation et peut, par exemple, permettre une documentation mains libres lors de l'inspection de matériaux, lorsqu'un signal est donné en appuyant sur une pédale.
Télécharger - Logiciel d'enregistrement vidéo Basler
Téléchargez dès maintenant le logiciel d'enregistrement vidéo Basler sur notre site Web pour l'utiliser avec vos caméras Basler USB 3.0.
Télécharger le logiciel d'enregistrement vidéo Basler