VisualApplets - Programmation visuelle des FPGA dans les applications de vision industrielle
Avec VisualApplets, la programmation des FPGA sur une interface utilisateur graphique se fait entièrement sans programmation matérielle.
Interface graphique intuitive
Création simplifiée de modèles individuels protégés pour les flux de traitement d'images complexesPrétraitement sur le FPGA
Soulage l'unité centrale de l'ordinateur hôte grâce au prétraitement de l'image sur le FPGA du matérielDes performances robustes
Acquisition et traitement d'images efficaces et robustes sur le FPGA matériel pour des performances stablesBibliothèque des opérateurs
Bibliothèque intégrée pour les tâches essentielles de traitement d'imagesSimulation de l'oléoduc à partir d'images
Pipeline de traitement d'images : Un moyen simple et rapide de passer de l'idée à la solutionDes logiciels à l'épreuve du temps
Cet outil de traitement d'images est déjà bien établi sur le marché pour prendre en charge les futures technologies matérielles.Conseil et formation
Soutien au projet et formation pour démarrer avec VisualAppletsPortefeuille compatible
Gamme complète de caméras et de cartes d'acquisition programmables pour traiter efficacement de grandes quantités de données
VisualApplets est l'environnement de développement intégré pour les applications en temps réel sur FPGA dans le domaine du traitement de l'image. Il permet d'accéder aux FPGA dans le matériel de traitement d'images (comme les cartes d'acquisition, les caméras industrielles, les capteurs de vision et les dispositifs de traitement d'images), ce qui permet aux utilisateurs de mettre en œuvre des applications uniques de traitement d'images et de signaux. Le logiciel permet de créer et de traiter intuitivement des applications complexes, d'utiliser des exemples d'applets préconfigurés ou d'intégrer des bibliothèques HDL propriétaires.
VisualApplets permet d'accéder aux FPGA dans le matériel de traitement d'images (comme les cartes d'acquisition, les caméras industrielles, les capteurs de vision et les dispositifs de traitement d'images), ce qui permet aux utilisateurs de mettre en œuvre des applications uniques de traitement d'images et de signaux. Le logiciel permet de créer et de traiter intuitivement des applications complexes, d'utiliser des exemples d'applets préconfigurés ou d'intégrer des bibliothèques HDL propriétaires.
Des cartes d'acquisition programmables sont disponibles sous licence pour une utilisation avec VisualApplets.

Logiciel de programmation FPGA
La dernière version de VisualApplets combine toutes les anciennes extensions standard en une seule licence afin de faciliter votre développement FPGA :
L'ancienne extension "Expert" (y compris "Parameters Translation" et "Debugging") permet d'importer et de traiter le code HDL existant de VHDL et Verilog en tant qu'opérateur générique.
Les bibliothèques d'opérateurs fournissent des fonctions telles que la segmentation, la classification (par exemple, l'analyse des taches) et la compression JPEG.
Nouveaux opérateurs représentant des boucles dans le modèle de flux de données, permettant des calculs de séquences d'images et de comparaisons peu gourmands en ressources, ainsi que le traitement d'images par lots sur le FPGA.
Un opérateur FFT (Fast Fourier Transformation) amélioré pour mettre en œuvre des filtres plus complexes nécessitant une charge de calcul élevée (tels que les filtres passe-bande) avec une efficacité des ressources.
Options de licence
VisualApplets Licence de test
Téléchargez d'abord VisualApplets et installez le logiciel. Ensuite, vous pouvez immédiatement essayer VisualApplets en mode démo.
Pour commencer, téléchargez d'abord VisualApplets et installez le logiciel. Ensuite, vous pouvez immédiatement essayer VisualApplets en mode démo.
Demander une licence d'essaiLicence VisualApplets IDE
Une fois que vous vous êtes familiarisé avec VisualApplets, vous pouvez acheter la licence VisualApplets IDE (20025) pour compléter facilement le développement de votre application et continuer à utiliser le logiciel dans des projets futurs. Demander une licence IDE
Request an IDE licenseExtensions de VisualApplets
Des extensions peuvent être achetées pour répondre aux besoins individuels.
VisualApplets Embedder permet d'équiper une variété de matériel de vision avec VisualApplets.
VisualApplets Protection protège efficacement votre propriété intellectuelle, y compris les dessins et modèles de VisualApplets et votre savoir-faire en matière de propriété intellectuelle. Demander les extensions
Request the extensionsNuméro de commande | Numéro de modèle | Description de la licence | Description |
---|---|---|---|
20025 | VisualApplets IDE | Package complet de VisualApplets | |
20026 | VisualApplets IDE | VisualApplets IDE | |
20034 | VisualApplets IDE | VisualApplets IDE pour l'évaluation | |
20023 | VisualApplets Embedder | VisualApplets Embedder Extension | Le matériel de traitement d'images basé sur un FPGA devient compatible avec VisualApplets |
20032 | VisualApplets Embedder Extension | VisualApplets Embedder Extension pour l'évaluation | |
20028 | Extension de protection pour VisualApplets | Équiper les cartes d'acquisition d'images d'une licence de sécurité adaptée à une applet | |
20029 | Extension de protection pour VisualApplets | Extension de protection pour VisualApplets | |
109325 | Accessoires | CodeMeter CmDongle pour les licences VisualApplets |

Cartes d'acquisition d'images programmables avec VisualApplets
Sélectionnez la carte adaptée à votre tâche de traitement d'images parmi l'un des portefeuilles de cartes d'acquisition d'images les plus complets du marché. Nos cartes se distinguent par une capture et un prétraitement d'image robustes, des latences minimales et des vitesses élevées pour toutes les interfaces de caméra conventionnelles.
Vers les cartes d'acquisition d'images
Programmation de la carte d'acquisition d'images et du FPGA
Les solutions d'acquisition d'images basées sur la technologie CXP-12 constituent le choix privilégié pour les systèmes de vision performants. Chez Basler, nous disposons du savoir-faire nécessaire pour vous proposer un concept de système adapté : Tout notre matériel de vision est testé pour une interaction sans erreur, et avec VisualApplets, nous offrons un logiciel de programmation visuel intuitif pour les FPGA.
En savoir plusPlus d'informations sur VisualApplets
Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.