Intégration de la vision industrielle dans les systèmes Siemens
Intégrer facilement des caméras et des outils de traitement d'images
Intégration rapide, efficacité maximale : le Basler Vision Connector vous permet d'intégrer de manière transparente les caméras Basler dans vos systèmes au sein de l'environnement Siemens Industrial Edge et de les configurer facilement. Complété par les puissants compléments logiciels pour le traitement d'images - les pylon vTools - vous pouvez extraire de manière fiable toutes les informations pertinentes de vos données d'images.
Optimisé pour les écosystèmes Siemens
Intégration transparente du matériel Basler et du traitement d'images dans Siemens Industrial EdgeRapidement productif
Plug-and-play : intégration des caméras et du traitement d'images sans aucune programmation d'interfaceConfiguration flexible
Choisissez entre des variantes à une ou plusieurs caméras et réglez tous les paramètres automatiquement ou individuellementTraitement d'images intégré
Les logiciels complémentaires pylon vTools pour des tâches telles que la lecture de code, l'analyse de blob, ou les mesures
Vision industrielle pour votre système d'automatisation Siemens
Grâce à notre étroite collaboration avec Siemens, nous proposons une solution cohérente et évolutive pour la vision industrielle dans le domaine de l'automatisation. Les utilisateurs bénéficient d'une mise en service rapide, d'une gestion centralisée et d'une évolutivité flexible - sans effort d'interface.

Connecteur Basler Vision :
Rend le matériel Basler prêt à l’emploi
Le connecteur Basler Vision offre un large éventail de fonctions pour la configuration d’une caméra Basler, telles que la correction du vignettage, l’affichage de la netteté ou le gestionnaire de bande passante. La technologie de conteneur Docker sous-jacente garantit un déploiement facile, une évolutivité et une flexibilité. Le connecteur Basler Vision est disponible en deux versions pour les configurations à une ou plusieurs caméras via la Siemens Xcelerator Marketplace :
Vers le connecteur Basler Vision de Siemens
Basler pylon vTools :
Permet le traitement intégré des images
Les vTools de pylon sont des compléments puissants pour le traitement et l'analyse d'images. Des pipelines d'analyse d'images robustes pour l'assurance qualité et le suivi peuvent être créés par simple glisser-déposer. Les vTools offrent une intégration flexible et conviennent donc à un large éventail d'applications. Dans le Basler Vision Connector, les recettes créées peuvent être reliées de manière transparente aux caméras disponibles directement dans l'atelier.
Vers Basler pylon vTools de SiemensUne intégration simple et transparente
La vision industrielle est intégrée "à partir d'une source unique" via Siemens Xcelerator Marketplace - sans aucune programmation d'interface. Des instructions détaillées sur Basler Vision Connector et pylon vTools peuvent être trouvées dans la documentation produit Basler.
En plus de la commande de caméra et de l'intégration du traitement d'image, nous offrons également des solutions de vision complètes sur demande, par exemple avec la programmation FPGA, la commande de lumière ou l'analyse d'image. Il suffit d'utiliser le formulaire ci-dessous Formulaire de contact.
Comment fonctionne la vision industrielle dans l'écosystème Siemens

Connecter la (les) caméra(s) dans le connecteur Vision
Téléchargez le connecteur Basler Vision - extensible avec une licence multi-caméras - directement via la plateforme de gestion Siemens Edge. Grâce aux valeurs par défaut préconfigurées, l'installation est un jeu d'enfant et vos caméras Basler sont immédiatement et parfaitement connectées aux appareils Siemens Industrial Edge compatibles.

Régler les paramètres de la caméra et démarrer l'acquisition d'images
Connectez votre Basler Caméras GigE aux câbles et la ou les caméras apparaitront automatiquement dans la liste de l'interface web Basler Vision Connector. Vous avez alors la possibilité de définir automatiquement et intelligemment les paramètres optimaux pour chaque caméra ou d'ajuster manuellement les paramètres corrects de la caméra.

Configurer le traitement des images
Dans pylon Viewer (Télécharger pylon) configurer la conception du traitement de l'image en utilisant pylon vTools par glisser-déposer - pour lire toutes les informations souhaitées à partir des images. Enregistrez la conception en tant que recette.
Apprenez dans cette Tutoriel comment commencer à utiliser les vTools de pylon.
Intégrer pylon vTools dans le Basler Vision Connector
Télécharger la recette créée dans pylon Viewer vers le Basler Vision Connector. Lier la recette à la caméra correspondante - et le traitement de l'image commence.

Configuration dans Siemens Industrial Edge Flow Creator
Le Siemens Industrial Edge Flow Creator peut être utilisé pour configurer et contrôler les pipelines des caméras Basler et pour lire ou intégrer les résultats du traitement de l'image à partir des vTools de pylon.
Il est également possible d'ajuster directement les différents paramètres de la caméra pour votre application individuelle ou de démarrer/arrêter le streaming.
Vous trouverez de plus amples informations et des fichiers de test dans la documentation produit Basler.
Vers la documentation du produit