Système AOI 3D avec composants CoaXPress 2.0

De quoi s’agissait-il ?
Lors de la production de cartes de circuits imprimés électroniques, des inspections optiques pour l’assurance qualité ont lieu sur de nombreux postes de travail. Le système Basler 3D AOI avec interface CXP-12 peut être utilisé de manière flexible pour les différentes étapes de production, pour les inspections 3D et 2D des différents composants SMT et THT. Aux stations SPI (inspection de soudure passée), il vérifie également les joints de soudure.
Quel était le problème ?
Les systèmes de traitement d’images doivent effectuer diverses tâches d’inspection à différents postes de travail. En plus d’une résolution ou d’une qualité d’image élevée, une fréquence d’images rapide est également souhaitable. Les systèmes de vision existants sont souvent trop complexes et peu flexibles pour des tâches d’inspection aussi exigeantes.
La solution
L’une des configurations possibles du système de traitement d’image comprend une caméra frontale Basler boost CXP-12 (monochrome ou couleur), complétée par des projecteurs à bande lumineuse et une carte d’acquisition d’images ou d’interface, ainsi que quatre caméras latérales, par exemple ace L.
Les interfaces de caméra précédemment préférées pour la caméra principale, telles que Camera Link et CXP 1.1.1, peuvent être remplacées par la nouvelle interface de caméra CoaXPress 2.0.
Le système AOI répond aux différentes exigences des postes de travail grâce à sa tête de caméra mobile et à ses composants interchangeables de manière flexible. Ceux-ci sont compatibles entre eux ainsi qu’avec l’éclairage et le logiciel.
En plus d’une résolution de caméra plus élevée (par exemple 12 MP à 180 ips), cela permet un débit de données plus élevé (par exemple 1x CXP-12 : 1 200 Mbps ; 2x CXP-12 : 2 400 Mbps), ce qui permet d’obtenir des résultats de mesure nettement meilleurs avec une qualité d’image très élevée.
Vos avantages
Sortie d’images 3D très précises et détaillées (couleur ou monochrome) à une vitesse plus élevée
Remplacement des interfaces de caméra précédemment utilisées telles que Camera Link et CoaXPress 1.1.1
Système de vision plus léger malgré une bande passante plus élevée (12,5 Gbit/s par canal)
Intégration matérielle accélérée grâce à des composants système simples et compatibles
Produits pour cette solution
Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.