Cas d'utilisation

L’intelligence artificielle au service d’un terminal de paiement automatisé

Nous avons développé une démonstration en direct d’un terminal de paiement automatisé pour une application de vente au détail. Le système de vision embarquée identifie et classe rapidement les produits dans un panier d’achat et affiche les prix. Cette démo montre comment une combinaison d’intelligence artificielle et de systèmes de vision embarquée allégés peut être utilisée pour développer des applications embarquées innovantes qui simplifient notre vie quotidienne.

Logiciel d’IA pour le commerce de détail

Comment fonctionne le terminal de paiement automatisé pour le commerce de détail

Pour développer la démo en direct, notre équipe de vision embarquée a travaillé en étroite collaboration avec NXP Semiconductors. Le résultat est un terminal de paiement de détail automatisé basé sur un logiciel d’IA. Le système de vision embarqué identifie et classe les produits dans le panier et affiche les prix respectifs. Les clients peuvent ensuite sélectionner les produits qu’ils souhaitent ajouter à leur panier. Un réseau neuronal entraîné reconnaît ensuite les produits via le flux vidéo et peut ensuite afficher le prix total - le principe est similaire à une application de reconnaissance faciale.

En savoir plus sur nos solutions de vision embarquée

Avec quel matériel cette solution de vente au détail fonctionne-t-elle ?

La base de notre solution de vente au détail est le Basler Embedded Vision Kit, qui se compose des composants suivants :

  • dart BCON pour le module de caméra MIPI Basler'

  • avec le capteur AR1335 d’onsemi

  • SoC i.MX 8QuadMax de NXP

  • i.MX Carte d’usinage basée sur 8QuadMax

  • Carte porteuse SMARC 2.0

Grâce à ce système de traitement embarqué à la pointe de la technologie, la configuration de démonstration est déjà très proche de l’application réelle. Il comprend tous les facteurs nécessaires au traitement de l’image.

En savoir plus sur nos solutions de vision embarquée

Quels logiciels y a-t-il dans le système de vision embarquée ?

Le logiciel constitue une partie essentielle de cette application. Il se compose de deux composants principaux : le logiciel système et le logiciel d’application.

'Examinons d’abord le logiciel système : les différents éléments du logiciel système doivent être interconnectés et former un système cohérent pour que le système embarqué fonctionne. C’est là que Basler peut mettre à profit ses nombreuses années d’expérience en matière de vision pour combiner des éléments logiciels tels que NXP'noyau Yocto et BSP dans un système embarqué allégé.

Notre logiciel d’application d’IA est basé sur un réseau de neurones convolutifs (CNN) personnalisé. Le modèle utilise les dernières techniques d’apprentissage profond et de traitement sur l’appareil pour une réponse rapide et fiable dans un scénario transparent.

Vers le logiciel pour la vision embarquée

Quels sont les avantages de cette solution retail pour les retailers ?

Avec la solution de vision embarquée Basler', nos clients peuvent toujours compter sur un seul interlocuteur pour gérer toutes les tâches de coordination pertinentes. Notre application de vente au détail offre un large éventail d’avantages non seulement à nos clients, mais aussi aux détaillants :

  • Évolutif : les produits peuvent être facilement ajoutés

  • Quincaillerie durable et de qualité industrielle

  • Système robuste - optimisé pour le traitement d’image, offre une grande précision et un temps d’inférence rapide

  • Conception mince et économique

  • Intégration facile grâce à un petit facteur de forme

  • Faibles coûts de main-d’œuvre pour les détaillants, expérience d’achat améliorée pour les clients

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.