Témoignages clients

Vision par ordinateur alimentée par l’IA pour les robots industriels

Client
Apera AI
Localisation
Vancouver, Colombie-Britannique, Canada

L’automatisation de la vision industrielle permet depuis longtemps de produire des produits de qualité plus rapidement et plus efficacement. À mesure que la complexité des tâches de prélèvement, de tri et d’assemblage des bacs que les robots doivent effectuer augmente, le besoin de solutions de vision plus puissantes et plus intelligentes - pour atteindre des niveaux de précision et de vitesse nettement plus élevés.

Apera Vue generates 3D scene information from 2D images

Quel était le problème ?

Dans certains cas, la seule utilisation d’informations 3D ne suffit pas à reconnaître correctement et à positionner avec précision des objets complexes, inclinés ou partiellement cachés. En combinant intelligemment des informations d’image 3D et 2D, la vision d’Apera AI parvient à offrir une solution ici : la plate-forme de vision Apera Vue alimentée par l’IA permet aux robots industriels d’effectuer une série de tâches qui étaient auparavant considérées comme irréalisables.

La solution

Ce qui distingue le logiciel Vue d’Apera AI des systèmes 3D conventionnels, c’est sa capacité à fonctionner plus rapidement et plus précisément, avec un temps de cycle de vision total aussi bas que 0,3 seconde et une précision submillimétrique. Le système peut le faire sous la lumière ambiante et peut également reconnaître efficacement des objets complexes ou partiellement obscurcis. Le système sait ce qu’il recherche et peut le détecter à l’aide des caméras déployées par paires. Lors de la sélection des caméras à utiliser, Apera a opté pour la caméra USB 3.0 Basler acA4024-29um avec le capteur CMOS Sony IMX 226 : La caméra à balayage matriciel offre une résolution de 31 images par seconde à une résolution de 12,2 MP. De plus, Apera a utilisé les objectifs haute résolution Basler Premium avec monture C, idéaux pour l’analyse des plus petites structures. Les caméras fournissent une image stéréo 2D, à partir de laquelle le système Apera AI crée une image 3D - et peuvent ainsi positionner avec précision même les parties partiellement obscurcies dans une scène confuse.

Vos avantages

  • Intégration facile et rapide des produits Basler

  • Idéal pour l’analyse des plus petites structures

  • Fiabilité à 100% des produits Basler pour Apera's

Produits pour cette solution

Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.