Une solution de mise au point automatique rapide transforme l’inspection par vision
De quoi s’agit-il ?
L’autofocus (AF) est une fonctionnalité courante dans les caméras grand public, mais dans les applications d’imagerie professionnelles, il s’agit souvent d’une fonctionnalité non standard avec des procédures de configuration supplémentaires.
Dans les applications de vision industrielle, les utilisateurs finaux montent souvent des caméras industrielles à des positions fixes. Dans la plupart des cas, les objectifs à focale fixe peuvent répondre aux exigences d’acquisition d’images en supposant que la cible se trouve dans une certaine profondeur de champ (DoF).
Cependant, lorsque la distance de travail par rapport aux objets cibles change constamment au-delà de la profondeur de champ, la vision industrielle conventionnelle à focale fixe atteint ses limites. Une solution de vision autofocus est nécessaire. Des exemples de telles applications incluent : la lecture de codes et le tri de paquets dans la logistique, les microscopes d’inspection pour le contrôle de la qualité et les examens ophtalmologiques.
Quel était le problème ?
Il existe différentes technologies de mise au point automatique, notamment l’autofocus à lentille motorisée et l’autofocus à lentille liquide. Un objectif autofocus motorisé traditionnel nécessite environ 5 secondes à chaque fois qu’il doit se déplacer et s’ajuster, ce qui retarde le temps de production pour se recentrer sur chaque élément qui passe. Il est totalement inadéquat pour de nombreuses applications à grande vitesse ou précises qui nécessitent une mise au point rapide.
Par exemple, les principaux détaillants ont besoin de systèmes de tri de paquets entièrement automatisés pour assurer un flux opérationnel rapide. Les fournisseurs de composants électroniques ont besoin de systèmes d’inspection par microscope très efficaces pour examiner plusieurs réseaux de composants, et aucun d’entre eux n’a 5 secondes à perdre chaque fois que le système doit se recentrer.
Les fabricants et les intégrateurs de systèmes doivent intégrer une solution de vision autofocus rapide et efficace qui leur procure une tranquillité d’esprit.
La solution
Bâle a conçu un système de vision autofocus rapide, fiable et facile à intégrer. En combinant une lentille liquide avec une lentille à focale fixe, la solution de vision autofocus n’est pas limitée par la profondeur de champ. Cela lui permet d’imager avec précision les objets cibles à différentes distances de travail.
Vos avantages
Solution très rapiderefaisant la mise au point en quelques millisecondes, surpassant considérablement les objectifs autofocus motorisés
Résultats d'imagePrécis et fiable, même dans des conditions d’éclairage limitées ou avec un niveau de bruit accru dans les images brutes.
Extrêmement facile à travailler: câblage simple et programmation facile (avec seulement 1 ligne de code) avec des API de pylon éprouvées dans l’industrie.
Avisd’expert sur la solution optimale pour votre application individuelle
Vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus ?
Télécharger le dépliant de la solutionProducts for your complete solution
Basler’s autofocus solution can be applied to many of our camera models. Speak with our vision experts to find the best autofocus solution for your application.