Finding and Reading Small Data Matrix Codes and Barcodes on Large Areas

What is the automated finding and reading of barcodes all about?

What is the automated finding and reading of barcodes all about?
Reading Small Data Matrix and Barcodes on Large Areas

Difficultés liées à la lecture de petits codes-barres sur des emballages extérieurs de grande taille

La recherche de codes sur de grandes palettes peut être particulièrement difficile : les codes sont souvent alignés à différents angles par rapport à la caméra. De petits codes apparaissent à la fois sur l’emballage individuel du produit et sur l’emballage extérieur plus grand. Plusieurs codes peuvent apparaître sur un même colis. Les caméras doivent couvrir une grande zone cible tout en détectant des emballages et des codes beaucoup plus petits.

Tous les emballages et codes doivent être enregistrés en un seul passage et analysés pour l’inspection finale de la qualité.

Lecture de codes-barres à l’aide de caméras haute résolution et de modules logiciels

Pour résoudre ce problème, il faut un système de vision doté d’un large champ de vision, de faibles latences et d’un débit de données élevé, obtenu en combinant les caméras Boost de Basler avec le capteur CMOS haute résolution d’onsemi (XGS 45000, jusqu’à 45 MP, obturateur global) et l’interface CXP-12.

Le grand champ de vision définissable (c’est-à-dire : 2 m sur 1 m) et la haute résolution de 45 mégapixels permettent à ce système d’enregistrer des emballages de grande taille jusqu’à la plus petite étiquette de code avec une précision exceptionnelle par pixel. Même les lignes les plus étroites du code Datamatrix sont reproduites avec précision avec une précision de quatre pixels.

Les composants supplémentaires du système comprennent des objectifs Basler, une carte d’acquisition (par exemple : la carte d’interface monocanal CXP-12) et la suite logicielle de caméras pylône de Basler.

Vos avantages de la vision par ordinateur pour la recherche de code sur l’emballage

  • Capture simple et fiable de petits codes-barres sur une grande surface

  • Transférez de grandes quantités de données avec de faibles latences avec une très bonne qualité d’image (haute résolution)

  • Économies de temps et d’argent : la suite logicielle de caméras pylon en tant que SDK unique réduit la complexité du système grâce à une configuration plug and play

  • Tous les composants de vision sont conçus pour être compatibles afin de garantir des résultats fiables et de haute qualité

Produits pour cette solution

Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.