Basler dart camera module in compact camera system with AI acceleration

Solution de caméra avec traitement d’image embarqué
La SmartCam de Wahtari est une solution de caméra avec traitement d’image embarqué et accélérateur d’IA intégré. Il s’agit d’une plate-forme polyvalente et modulaire avec laquelle des applications définies par l’utilisateur peuvent être mises en œuvre sans problème. Les domaines d’application comprennent la reconnaissance des plaques d’immatriculation, le stationnement et les solutions de sécurité.
Exigences pour un système de caméra compact avec accélération de l’IA
La sécurité et la fiabilité sont les principales priorités des solutions logicielles et matérielles développées par Wahtari dans le domaine de la sécurité informatique. Pour la SmartCam, il était également important de trouver un module de caméra performant aux dimensions compactes. Wahtari a opté pour le module de caméra dart comme nouveau cœur de la SmartCam.
La solution avec un module de caméra dart compact
Wahtari a choisi un module de caméra Basler Dart avec capteur CMOS et monture CS pour la SmartCam. Le module fournit 54 images par seconde à une résolution de 1,2 MP. Avec une taille de 19,2 mm x 29,3 mm x 29 mm (L x l x H), il offre le design le plus compact actuellement disponible avec la résolution et la fréquence d’images sélectionnées. L’interface USB 3.0 universelle fait également de ce module un candidat parfait pour l’approche modulaire de la SmartCam. Pour répondre aux souhaits et aux exigences de chaque client, le module peut être remplacé de manière flexible par d’autres versions du module de caméra dart .
Un autre avantage de la SmartCam est la plateforme d’IA de bout en bout de Wahtari, Juno. Cela ouvre l’accès à l’apprentissage profond en tant qu’outil indispensable pour de nombreux secteurs et tâches. Avec SmartCam, il forme un écosystème d’IA productif.
Avantages de la solution de caméra avec accélération de l’IA
Solution de caméra modulaire
Traitement d’image embarqué de haute qualité comme base pour toutes les tâches de vision intelligente
Accélérateur d’IA intégré
Produits pour cette solution
Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.