Positionnement du patient sans contact en tomodensitométrie

Qu’est-ce que le positionnement sans contact du patient en TDM ?
Avec une dose de rayonnement optimale, l’un des facteurs permettant d’obtenir des résultats d’examen fiables à partir d’un scanner (tomodensitométrie) est la position correcte du patient. Pour ce faire, le personnel médical déplace manuellement la table patient dans la bonne position. L’alignement précis est basé sur les lignes laser projetées sur le patient. Certains appareils disposent d’un positionnement automatisé et donc sans contact du patient. Les caméras et les logiciels sont des composants cruciaux dans un tel système.
Quel est l’enjeu du positionnement des patients ?
La pandémie de COVID-19 a également entraîné des restrictions de contact dans les cabinets médicaux et les hôpitaux. Lors d’un scanner, aucun personnel médical n’est présent dans la salle d’examen. Mais comment le patient se met-il dans la bonne position ? La solution, mais aussi le défi, réside dans la numérisation. Le positionnement des patients depuis la salle de contrôle nécessite des caméras pour la capture d’images et un logiciel pour le contrôle et l’affichage sur un moniteur. Le facteur important pour les caméras est qu’elles fournissent de manière fiable des images du patient avec une latence suffisamment faible. Indépendamment du matériau et de la couleur du vêtement, les lignes laser projetées doivent être détectables.
Solution de vision par ordinateur pour le positionnement sans contact du patient en tomodensitométrie
La commande à distance du positionnement du patient en tomodensitométrie intègre des composants matériels et logiciels Basler ainsi que l’expertise Basler dans la coordination de tous les composants entre eux.
Le matériel du système se compose de trois caméras couleur Ace U avec une résolution de 3,2 MP et une interface GigE. Deux caméras enregistrent le positionnement du patient à l’arrière et à l’avant, tandis que la troisième caméra capture les lignes laser. La configuration matérielle est complétée par les objectifs appropriés, un PC industriel et trois câbles de données GigE de 30 m qui relient les caméras au PC.
Le système comprend un logiciel d’utilisateur et de service. Le logiciel de service est important pour l’activation du système et les réglages corrects de la caméra, tels qu’ils sont effectués par un technicien (FAE, Field Application Engineer). Les caractéristiques spécifiques du firmware de l’appareil photo entrent en jeu dans ce processus. Cela signifie que le FAE, par exemple, peut optimiser la reproduction des couleurs en fonction de la situation d’éclairage respective dans la salle d’examen, afin d’afficher de manière optimale les lignes laser projetées sur le patient pour le positionnement. Le logiciel utilisateur, tel qu’il est vu par le personnel médical, fournit un affichage en quatre parties sur un moniteur, qui se compose des trois images de la caméra pour la vue avant, arrière et laser, ainsi que d’un panneau de commande. Si nécessaire, chaque image individuelle peut être étendue à l’ensemble de l’écran d’un simple clic de souris.
Les avantages de la solution de vision pour le positionnement sans contact des patients
Facile à utiliser pour le personnel médical, faible latence et haute fiabilité du flux vidéo en direct
Logiciel de service propriétaire pour le réglage des fonctions fonctionnelles de la camérapar FAE, qui permettent, par exemple, d’adapter la reproduction des couleurs de manière flexible mais précise aux conditions locales
Matériel et logiciels coordonnés de manière optimale à partir d’une seule source
Les caméras permettent de surveiller le patient pendant l’examen et d’éviter les accidents liés aux collisions
Produits pour cette solution
Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.