Cas d'utilisation

Système logistique DWS avec Basler ace 2, caméra ToF et pylon

Les volumes de colis mondiaux ont augmenté rapidement ces dernières années - et cette tendance ne va pas s’arrêter. Le traitement efficace de ces volumes toujours croissants nécessite des solutions capables de capturer des quantités physiques (dimensions, poids) et de reconnaître les codes-barres et les codes matriciels. Dans ce cas d’utilisation, nous présentons un système qui permet le dimensionnement, le pesage et le balayage (DWS) des emballages à l’aide d’une solution Basler.

Diverses exigences pour l’expédition de colis

Un système DWS effectue un large éventail de tâches dans l’expédition de colis : les colis transportés sur le tapis roulant doivent non seulement être correctement identifiés, mais aussi mesurés avec précision (par exemple par des mesures de profil laser ou des processus 3D). Étant donné que le poids joue également un rôle, un système DWS doit offrir une solution intégrée pour le pesage.

Différentes tâches – une solution

Basler propose un système DWS pour la détection correcte et la mesure précise des colis. Cette solution DWS pour le transport de colis via des bandes transporteuses se compose de trois composants de traitement d’image différents :

  • Caméras matricielles Basler ace 2

  • Caméra 3D ToF

  • pylon Software et pylon vTools

Tout d’abord, quatre caméras Basler ace 2 scannent les colis qui passent à la recherche de codes-barres. Dans l’étape suivante, deux caméras Basler ToF mesurent précisément les emballages. La suite logicielle Basler pylon collecte et analyse ensuite ces données. Les vTools de pylône sont utilisés pour reconnaître et lire les codes-barres, les matrices et/ou les codes QR qui ont été scannés par les caméras ace 2. Le logiciel contrôle également la gestion et la configuration des deux caméras ToF, qui sont responsables de la mesure correcte du colis. Cela signifie qu’un seul logiciel est nécessaire pour l’ensemble du contrôle de la caméra.

Solution DWS complète

  • Tous les composants d’une solution DWS flexible d’un seul tenant

  • Excellent rapport prix/performance

  • Solution logicielle unifiée

Produits pour cette solution

Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.