Composants Basler CXP-12 dans l’industrie automobile
En quoi consiste le contrôle de la qualité de la peinture automobile avec des systèmes de vision ?
Eines Vision Systems est devenu l’un des partenaires les plus importants des constructeurs automobiles du monde entier, développant des systèmes complexes et des solutions logicielles pour la mesure, la détection de défauts et le traitement d’images.
L’un des systèmes de vision fabriqués par Eines Vision Systems est l’Esφi, un système d’inspection de la qualité de la peinture des véhicules. L’Esφi est un scanner couleur et le premier système au monde'capable de numériser dans une ligne de production avec un temps de cycle court. Par conséquent, le système contribue à une productivité et une efficacité élevées dans le processus de fabrication sans perturber le flux de production. Il utilise la vision industrielle pour améliorer le contrôle de la qualité dans l’industrie automobile.
Quel est le défi de l’inspection des surfaces de peinture brillantes ?
Eines Vision Systems' était d’augmenter encore la résolution et la qualité d’image de son système Esφi déjà existant pour l’inspection des surfaces peintes, sans sacrifier la vitesse. Ceci est particulièrement important pour de nombreux clients.
Pour répondre aux exigences élevées de l’application, une solution de système de traitement d’image avec des caméras à grande vitesse et des objectifs adaptés est nécessaire. Des cartes d’interface sont également nécessaires pour gérer les débits de données élevés. Ceux-ci doivent fonctionner parfaitement avec les caméras pour réduire les efforts et les coûts de mise en œuvre. En bref, Eines Vision Systems recherchait une solution CXP-12 avec une suite logicielle permettant une installation facile.
La solution pour la détection des défauts sur les carrosseries de véhicules
Le système d’inspection des véhicules Esφi utilise des caméras Basler boost (Basler boost boA4112-68cm) avec des cartes d’interface CXP-12 et des objectifs Basler Premium.
Les caméras offrent une haute résolution à une fréquence d’images élevée, ce qui améliore considérablement les performances de lecture en ligne. Les objectifs Basler Premium sont adaptés aux applications exigeantes comme celle-ci et garantissent la meilleure qualité d’image grâce à une très haute résolution.
L’interface haute vitesse CoaXPress 2.0 exploite pleinement les possibilités des capteurs d’image modernes, atteignant ainsi des performances maximales dans l’application. Les cartes d’interface utilisées sont parfaitement adaptées aux caméras boost, ce qui réduit les efforts et les coûts de mise en œuvre.
De plus, la suite logicielle pylône est utilisée, ce qui permet une acquisition d’images et un contrôle de caméra faciles. Tous les composants sont soigneusement testés et compatibles les uns avec les autres. Cela permet aux clients d’économiser du temps et de l’argent sur leurs projets.
Avantages du système de vision pour le contrôle de la qualité des surfaces de peinture
Test fiable et rapide de la qualité de la peinture
Coopération transparente et optimale des composants de l’ensemble du système de vision
Le matériel, les logiciels et le développement d’une seule source permettent d’économiser des efforts, de l’argent et du temps
Produits pour cette solution
Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.