Témoignages clients

Tests COVID-19 rentables avec des résultats rapides et précis

Client
Fluxergy
Localisation
Irvine, Californie, États-Unis
Date
2020

La société américaine Fluxergy a développé une plate-forme de laboratoire portable de l’échantillon à la réponse pour des tests de laboratoire rentables et facilement accessibles. Avec des résultats de test PCR pour le COVID-19 dans l’heure, l’entreprise contribue à la détection rapide des infections. Les modules de caméra dart Basler sont utilisés dansle système deFluxergy'

Le système Fluxergy permet des tests PCR transportables dans n’importe quel environnement et peut être effectué dans les 15 à 60 minutes suivant le prélèvement de l’échantillon.

Plateforme d’essai portable pour des tests rentables en laboratoire

Des tests de laboratoire de meilleure qualité, plus accessibles et plus abordables étaient devenus un enjeu important, en particulier pendant la crise de la COVID-19. Les tests rapides pourraient réduire les longs délais d’attente lorsque les hôpitaux et les cabinets de médecins' envoient leurs échantillons à des laboratoires centralisés pour analyse. Fluxergy LLC, fondée en 2013, est une start-up innovante dans le domaine des solutions de diagnostic en laboratoire. L’entreprise a développé une plate-forme de test basée sur trois éléments clés : la carte Fluxergy à usage unique, l’analyseur Fluxergy et l’interface utilisateur Fluxergy Works. Cette plateforme de laboratoire portable et sophistiquée permet des tests de laboratoire rentables et accessibles.

Cela permet aux professionnels de laboratoire, aux cliniciens, aux vétérinaires et aux travailleurs de la santé d’effectuer une large gamme de tests de diagnostic multiplexés et multimodaux (différents types de tests à la fois, jusqu’à 30 cibles) à partir d’un seul petit échantillon.

La plateforme de test Fluxergy pour les tests COVID en moins d’une heure est basée sur trois éléments principaux : la carte Fluxergy à usage unique, l’analyseur Fluxergy et l’interface utilisateur Fluxergy Works
La plateforme de test Fluxergy pour les tests COVID est basée sur trois éléments principaux : la carte Fluxergy à usage unique, l’analyseur Fluxergy et l’interface utilisateur Fluxergy Works

Résultats d’essai rapides grâce à Basler dart et au logiciel Fluxergy Works

Sur la base de cette plateforme de test, l’entreprise a lancé des options de test pour le diagnostic du COVID-19 en l’heure. Le système Fluxergy permet des tests portables dans n’importe quel environnement et, selon le type de test, un résultat dans les 15 à 60 minutes suivant le prélèvement de l’échantillon.

L’analyseur Fluxergy et les cartes jetables (Fluxergy Cards) sont conçus pour être très rentables et évolutifs, en utilisant des cartes de circuits imprimés (PCB) exclusives et une technologie de fabrication microfluidique. Chaque système contient deux modules de caméra Basler Dart (daA1280-54um). En utilisant le logiciel Fluxergy Works, jusqu’à 256 analyseurs Fluxergy peuvent être gérés avec un serveur local et également connectés au cloud.

Systèmes d’essai pour le diagnostic différentiel dans la planification

Fluxergy travaille sur un test combiné qui comprend à la fois la PCR et la sérologie (immunochimie). En outre, Fluxergy prévoit un panel respiratoire qui pourrait permettre un diagnostic différentiel entre le COVID-19, la grippe et d’autres agents pathogènes respiratoires courants. Ce type de test sera particulièrement pertinent pour la détection du virus lors de la prochaine "saison grippale".

Produits pour cette solution

Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.

Prêt à commencer ensemble ?

Apprenez-en davantage sur nos produits, nos services et comment nous pouvons vous aider dans votre prochain projet.