Customer Story

Systèmes de fluoroscopie à rayons X optimisés par caméra Basler ace

Système fluoroscopique

En quoi consiste l’application du système de fluoroscopie à rayons X ?

Imaging Engineering développe des systèmes d’imagerie fluoroscopique médicale. Les médecins utilisent la fluoroscopie pour examiner en temps réel les patients souffrant de problèmes articulaires et de troubles digestifs ou de déglutition. L’équipement de fluoroscopie en temps réel est hautement spécialisé et coûteux. Ils sont souvent utilisés dans les cabinets médicaux ou les hôpitaux, depuis de nombreuses années.

Quel est le défi avec les systèmes de fluoroscopie à rayons X existants ?

Même les équipements de fluoroscopie utilisés sur une longue période génèrent de manière fiable des images en direct. Cependant, les appareils plus anciens sont basés sur des technologies obsolètes. L’utilisation de la technologie des tubes d’image ou des CCD n’est pas rare. Les composants critiques du système de caméra et de l’ordinateur d’imagerie ont été abandonnés. Imaging Engineering a donc recherché un nouvel appareil photo pour les appareils plus anciens et utilise désormais la Basler ace.

La solution pour un système à rayons X plus puissant avec caméra

Pour trouver une nouvelle caméra pour les appareils fluoroscopiques plus anciens, Imaging Engineering a évalué non seulement des caméras à rayons X dédiées, mais aussi l’as de Bâle. Comme la caméra Basler ace est plus adaptée à l’imagerie fluoroscopique, l’entreprise a choisi l’ace U avec un capteur CMOS et une interface GigE. Il génère 42 images par seconde à une résolution de 2,3 MP. Grâce à l’efficacité quantique élevée de la caméra et à la possibilité de contrôler le timing, Imaging Engineering a développé des modes de capture d’images uniques. Ils réduisent la dose de rayonnement pour les patients et le personnel jusqu’à 70 % tout en maintenant la qualité d’image requise par les radiologues. Par conséquent, les anciens appareils n’ont pas besoin d’être remplacés par de nouveaux équipements coûteux et fonctionnent encore mieux qu’auparavant.

Les avantages du système de fluoroscopie à rayons X avec caméra

  • Conception et puissance de la caméra pour une meilleure performance du système fluoroscopique

  • Économies pour les exploitants de système

  • Assistance de Basler Support et Supply Chain Management

Produits pour cette solution

Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.