Inspection des composants électroniques avec les solutions CXP-12

De quoi s’agit-il ?
Des caméras dotées de capteurs spéciaux sont nécessaires pour l’imagerie d’assurance qualité des composants électroniques, comme l’inspection des défauts des capteurs d’image CMOS et l’inspection de la luminosité des panneaux d’affichage. Les caméras CXP-12 boost de Basler'impressionnent par leur petite taille de pixels, leur objectif télécentrique et leurs résolutions élevées. Ces caractéristiques leur permettent d’obtenir une excellente profondeur de champ et de grands champs de vision, ce qui permet aux appareils photo Boost de capturer les plus petits objets dans de grands systèmes de haute qualité.
Quel était le problème ?
Pour l’inspection des capteurs CMOS, les plus petites rayures et défauts doivent être détectés avec précision tout en offrant de bonnes vitesses de débit. Lors du test de la luminosité des panneaux d’affichage et des micro-LED (diodes électroluminescentes) qu’ils contiennent, le système doit vérifier la luminosité maximale de l’écran et la distribution uniforme de la luminosité sur toute la surface du panneau.
La solution
Les caméras boost CXP-12 sont le bon choix pour les deux tâches : elles peuvent fournir à la fois une grande profondeur de champ (à l’aide d’un objectif télécentrique) et des résolutions élevées avec un large champ de vision. Cela permet à l’appareil photo de capturer les plus petits détails au sein d’un système plus vaste. Des composants CXP-12 supplémentaires sont parfaitement adaptés aux caméras, notamment une carte d’interface CXP-12 monocanal 1C et un logiciel.
Capteurs CMOS : Une caméra boost monochrome est parfaitement adaptée pour inspecter ces capteurs. Équipé du capteur CMOS onsemi XGS 32000 (obturateur global), il offre la vitesse et la qualité d’image requises avec 35 images par seconde à une résolution de 32 MP. L’objectif télécentrique a un grossissement de 1x et offre un champ de vision de 21 x 15,79 mm.
Panneaux et Micro LED : la caméra boost peut être utilisée avec le capteur CMOS onsemi XGS 45000 (obturateur global) pour produire le large champ de vision nécessaire à l’inspection de panneaux plus grands. Cela permet d’obtenir des résolutions élevées allant jusqu’à 45 MP à des fréquences d’images de 16 ips.
Vos avantages
Flexibilité d’application des caméras boost avec différents capteurs, permettant une grande profondeur de champ et des résolutions élevées, en fonction de vos besoins
Le débit de données élevé garantit une vitesse élevée avec une qualité d’image supérieure
Grand champ de vision pour l’inspection d’objets plus grands
Tous les composants et logiciels CXP-12 parfaitement adaptés de Basler
Produits pour cette solution
Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.