Témoignages clients

Contrôle qualité efficace des mini-LED par AOI

Une meilleure efficacité dans la production de mini-LED

Quel est le contrôle qualité requis par les mini-LED ?

La technologie Mini-LED est de plus en plus populaire sur les marchés de l’affichage LED à vision directe et de l’affichage LCD rétroéclairé. Les mini-LED promettent des performances d’affichage et une apparence visuelle améliorées avec une efficacité accrue et un coût réduit.

Les mini-LED sont fabriquées selon un processus complexe. Pour identifier les défauts et assurer l’uniformité, il faut inspecter chaque pixel.

L’entreprise chinoise Mento utilise la solution de vision de Bâle pour développer des systèmes AOI complexes pour l’inspection visuelle, la détection des défauts et l’enregistrement de position pour le contrôle qualité des unités mini-LED.

Exigences pour la détection des défauts dans la production de mini-LED

Le processus d’inspection a besoin d’informations précises (par exemple, les coordonnées des défauts) pour localiser et réparer les défauts détectés et réduire le gaspillage de matériaux dans le processus de production.

Dans cette application d’inspection d’écrans, une grande précision, des performances stables et une efficacité sont donc essentielles.

Les défis les plus importants :

  • Une haute résolution est requise pour les petites tailles de puces (<100 μm) et l’espacement entre les liaisons (<1,5 mm)

  • Assemblage de plusieurs images

  • Reproduction et cohérence d’image couleur de haute qualité

Basler vision components for AOI of mini-LEDs

La solution de vision pour le contrôle qualité des mini-LED

L’inspection visuelle des mini-LED consiste à vérifier les joints de liaison, la qualité des soudures et les différentes puces LED. Les caméras Basler ace 2, robustes et fiables, avec une résolution de 20 MP et une vitesse d’acquisition de 18 ips via l’interface USB 3.0, sont idéales à cet effet.

Basler a personnalisé et amélioré les fonctionnalités intégrées à la caméra pour mieux relever les principaux défis tels que l’exigence d’une qualité d’image et d’une cohérence élevées tout en produisant des images stables. Sur la base de cette solution de micrologiciel personnalisée, des économies d’objectifs peuvent être réalisées pour réduire les coûts du système.

Différents éclairages permettent de distinguer facilement les parties des mini-LED testées. Avec le câble USB 3.0 robuste et adapté et la suite logicielle pylône conviviale, le système atteint ses objectifs de conception dans le cadre du budget imparti.

Avantages de la solution AOI avec les composants Basler vision

Les principaux avantages de la solution sont les suivants :

  • Réduction des coûts de maintenance du système grâce aux fonctionnalités puissantes et à la fiabilité éprouvée des produits Basler vision

  • Des solutions de personnalisation flexibles et uniques pour répondre aux exigences d’une application exigeante

  • Réduction de la complexité du système grâce au faible encombrement de la caméra et à la commodité de l’interface USB 3.0

  • Inspection et enregistrement en temps réel des coordonnées des défauts pour améliorer l’efficacité de la production et les rendements

Produits pour cette solution

Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.