Créez des modèles 3D réalistes avec les systèmes de vision CXP-12 pour la capture de mouvement
Les images virtuelles de séquences animées jouent un rôle important dans de nombreux domaines, notamment la recherche, le sport, la mode, la santé et l’industrie du divertissement. Ils permettent de créer des vues complètes des humains et des animaux à des fins d’analyse ou d’expériences de divertissement intenses. Pour créer ces modèles virtuels, de nombreuses caméras synchronisées dans l’espace et dans le temps doivent enregistrer avec précision des images sous différentes perspectives.


Quel était le problème ?
Dans toutes les applications, qu’elles soient en différé ou en temps réel, une excellente qualité d’image est essentielle pour visualiser et analyser des textures détaillées. Cela permet aux séquences de mouvement d’apparaître aussi proches que possible de la réalité. Les hautes résolutions et l’utilisation de nombreuses caméras génèrent d’énormes quantités de données que le système de vision doit traiter.
The solution
A vision system with a CoaXPress 2.0 interface is particularly well suited for this task, since it covers all requirements:
High scalability of cameras with full utilization of bandwidth and sensor performance
Exceptional output image quality due to high sensor resolution—thanks to the latest Sony sensors
Exact synchronization of components for real-time processes
Long cables with power supply and trigger
This vision system ensures a fully automated process. The resulting digital 3D models appear exceptionally realistic. Basler's comprehensive CXP-12 portfolio offers the appropriate compatible hardware products for creating virtual recordings, including: cameras, interface cards, frame grabbers, lenses, cables, and evaluation kits for accelerated implementation (also with Linux support). Basler’s CXP-12 boost cameras feature 2 channels, the Sony Pregius S global shutter CMOS sensors (IMX530, IMX531 and IMX532), and the necessary high resolution with 16, 20, and 24 MP to serve this application space. Frame rates up to 150 fps make them particularly advantageous for capturing fast-moving subjects. Global shutter technology eliminates motion distortion caused by readout delay, which affects post-processing. The boost cameras demonstrate their full potential when combined with suitable multi-channel CXP-12 interface cards or frame grabbers. The scalability of CXP-12 multi-camera systems allow both time-delayed virtual image results and those in real time (such as live broadcasts) to be realized thanks to precise triggering and synchronization.
Vos avantages
Composants CXP-12 parfaitement coordonnés d’un seul tenant
pylon Camera Software Suite comme plate-forme SDK pour tous les composants Basler, y compris les configurations multi-caméras avec cartes d’interface CXP-12
Des kits d’évaluation CXP-12 sont également disponibles pour faciliter les tests, la configuration et l’intégration du système de vision
Système de vision lean et intégré avec de faibles coûts de mise en œuvre et de maintenance
Produits pour cette solution
Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.