Reconnaissance optique de caractères (OCR) efficace sur les Chip et IC Trays
Découvrez notre méthode simple et efficace de mise en œuvre d’une solution OCR pour les Chip et IC Trays, où les caractères difficiles sont déchiffrés correctement à chaque fois. La solution permet de surmonter les faibles contrastes et les distances de travail variables dans un environnement de production au rythme rapide.

Pourquoi les plateaux à copeaux ont-ils besoin de l’OCR ?
Dans la fabrication de semi-conducteurs, l’identification et la traçabilité précises des plateaux de puces et des plateaux de circuits intégrés(chip et IC trays) sont cruciales pour le contrôle de la qualité et la gestion des stocks tout au long du processus de fabrication. Les plateaux et les puces individuelles sont marqués avec des identifiants uniques qui doivent être lus de manière fiable dans des conditions difficiles, telles qu’un mauvais éclairage, des marquages incohérents, des distances de travail variables et des exigences de débit élevées. L’OCR des plateaux de copeaux précis empêche les confusions, assure la traçabilité et maintient l’intégrité de la production, évitant ainsi les temps d’arrêt, les rappels et les problèmes réglementaires.
Les principaux défis de l’OCR pour les plateaux de puces et de circuits intégrés (chip et IC trays)

L’OCR pour les chip et IC trays est confronté à plusieurs défis techniques en raison de conditions de lecture variables. Les caractères sont souvent marqués sur les bords du plateau avec un contraste minimal sur l’arrière-plan, ce qui entraîne une faible différenciation des niveaux de gris. De plus, la variation de la hauteur des caractères en relief et la petite taille des polices compliquent encore la lisibilité, en particulier dans les environnements de production au rythme rapide. Ces facteurs rendent difficile pour les systèmes OCR traditionnels de fournir des performances constantes et précises.
Libérer le succès de l’OCR : des plateaux de puces aux applications complexes
Pour obtenir des résultats OCR fiables sur les plateaux de puces et les plateaux IC, il est essentiel de commencer par une image bien focalisée et à contraste élevé pour une reconnaissance de caractères robuste. Le faible contraste des caractères en relief sur les plateaux à puces peut être géré efficacement avec des configurations d’éclairage professionnelles, tandis que la solution de mise au point automatique assure une gestion transparente des distances de travail variables pour des images toujours nettes.
Du côté logiciel, le OCR de pylon vTool Lit avec précision le texte avec un minimum de configuration requise, ce qui le rend très efficace et facile à intégrer. Pour les applications OCR plus complexes au-delà des bacs à puces, telles que celles impliquant un positionnement variable, des caractères déformés ou des arrière-plans encombrés, notre solution OCR basée sur l’IA excelle à relever ces défis, garantissant des performances fiables dans n’importe quel environnement.
Obtenez l’aide d’un expert pour votre projet OCR dès aujourd’hui !
Avantages de la solution OCR
Fiabilité: Des résultats OCR cohérents et précis garantissent des performances fiables.
Spécifique aux besoins : nos solutions OCR visent à résoudre vos problèmes précis grâce à l’éclairage intelligent, ou autofocus, et au logiciel OCR pylon vTool économique.
Facilité de déploiement : Déploiement rapide sur le terrain sans avoir besoin d’une expertise en programmation ou d’une connaissance approfondie de la vision.
Pour les petites équipes de vision ou celles qui disposent d’une expertise limitée en OCR, notre solution offre une valeur exceptionnelle. Il simplifie le déploiement et l’intégration, en fournissant une option rentable qui nécessite un minimum de ressources et de savoir-faire technique.
Commencez votre consultation gratuite dès maintenant !Produits pour cette solution
Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.