Cas d'usage

Mesure du volume pour un emballage efficace dans les processus logistiques sortants

Des caméras 3D mesurent les packages et les niveaux de remplissage des cages à palettes

L'emballage sûr et efficace des cages à palettes, des palettes et d'autres supports de charge est une tâche essentielle de la logistique sortante. L'enregistrement précis du volume des colis et des marchandises permet d'utiliser au mieux l'espace de chargement disponible et d'assurer une distribution sans heurts. La technologie des caméras stéréo et time-of-flight mesure les colis avec précision, détecte les lacunes dans les cages de palettes et permet ainsi un emballage optimal. Un robot exécute toutes les étapes du processus de manière autonome.

Contactez-nous
 Mesure du volume pour un emballage efficace dans les processus logistiques sortants

La base du processus d'emballage est le tri selon les codes d'acheminement postaux.

Les colis et les marchandises qui parcourent le dernier kilomètre pour être livrés doivent être triés par région de destination. Cette information est contenue dans les codes d'acheminement postaux, qui sont inclus dans les codes-barres et les codes QR pour les étiquettes d'expédition créées numériquement. Vous pouvez découvrir quel système de traitement d'images lit simultanément différents codes 1D et 2D et permet la reconnaissance de texte (OCR) dans notre cas d'usage :

Cas d'usage "La vision industrielle lit les codes et le texte dans n'importe quelle orientation".

Vision stéréoscopique pour une précision maximale, technologie time-of-flight pour plus d'efficacité

Les colis, identifiés par leur région cible, sont acheminés sur une surface de stockage. Ils y sont mesurés et localisés à l'aide de la technologie stéréo. Un robot logistique prend le colis et une deuxième caméra 3D dotée de la technologie ToF détermine l'emplacement approprié dans la cage à palettes prévue pour la région cible respective. Le robot logistique peut ainsi charger la cage à palettes de manière optimale.

Nous avons observé qu'une grande partie du travail manuel est encore effectuée dans les processus d'entreposage et de logistique. Les solutions modernes de traitement d'images permettent d'automatiser des étapes partielles dans de nombreux domaines. Les employés sont déchargés et des contrôles de qualité peuvent être effectués tout au long des chaînes de processus.
Enzio Schneider
Enzio Schneider
Chef de produit senior | Projets grands comptes
La caméra stereo ace détermine la longueur, la largeur et la hauteur des colis en moins de 200 ms.

Dimensionnement au millimètre près grâce à Stereo Vision

Avec une distance de 150 cm , la caméra 3D stereo ace est Capteur STA-200-547M-082616-W au-dessus de la zone de stockage. Il mesure l'emballage et, à l'étape suivante, détermine une position d'emballage appropriée dans la cage à palettes en fonction des dimensions.

En combinaison avec un PC industriel qui traite les données 3D, le dimensionnement prend moins de 200 ms. Cela est nécessaire pour obtenir un temps de traitement aussi court. Nous recommandons de prévoir un support GPU dans l'architecture informatique.

Grâce à la vision 3D, le robot peut saisir les emballages de manière fiable et sans les endommager.
En enregistrant précisément les coordonnées x, y et z des colis livrés, le robot peut les saisir de manière fiable et sans les endommager.

Préhension sans dommage grâce à la localisation exacte de la surface de l'emballage

Les données de profondeur en 3D de la caméra stereo ace permettent également un positionnement précis des colis. Par rapport à d'autres méthodes 3D, la technologie de vision stéréo permet même avec des surfaces variables la détection la plus précise du bord supérieur. Le module logiciel d'application robotique 3D Boxpick+Match détecte les colis et détermine des points d'ancrage précis. Cela permet aux pinces à vide du robot de saisir les colis en toute sécurité et sans risque de les endommager.'

La clé de la plus grande précision dans la détection des bords réside dans le projecteur de points aléatoires, qui est déjà intégré dans la caméra stereo ace: un projecteur projette un motif aléatoire de points sur la scène d'enregistrement. Cela permet de créer une texture lorsque la structure est faible ou inexistante.

Avec la bonne technologie de caméra 3D, les robots peuvent être contrôlés de manière à ce que les paquets soient manipulés avec soin et sans dommage. Ainsi, la vision par ordinateur augmente la précision, la productivité et l'efficacité, ce qui permet de réaliser des économies significatives dans un centre de distribution.
Enzio Schneider
Enzio Schneider
Chef de produit senior | Projets grands comptes
L'image d'élévation en 3D met en évidence les différences de hauteur et les lacunes.
Eurobox (petit porte-charge) correctement chargé et Eurobox dont l'emballage en carton dépasse : L'image 3D de la hauteur (à droite) met en évidence les différences de hauteur et les écarts.

Emballage efficace : Détection du niveau de remplissage avec la technologie time-of-flight


Des caméras 3D ToF sont installées au-dessus des cages à colis et mesurent en temps réel l'espace restant dans les cages. Ces données sont comparées aux dimensions du colis qui vient d'être ramassé et un suitable gap ou l'espace d'emballage le plus efficace possible est recherché pour chaque colis. Comme cette étape du processus exige beaucoup moins de précision, la Caméra ToF Basler blaze avec -102 nm une technologie 3D plus rentable peut être utilisée.

Logiciel

Compatible avec les marques de robots les plus courantes

Grâce à des interfaces logicielles, nos produits de vision sont compatibles avec une large gamme de robots et de systèmes de préhension. Nos experts en robotique se feront un plaisir de vous conseiller dans votre projet.

Compatible avec les robots

Produits pour la mesure de volume et la détection de niveau

Demandez cette solution ou une solution de traitement d’image personnalisée chez nous !

Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller sur votre projet de vision individuel.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.