Solutions CoaXPress pour le séquençage de gènes à haute résolution

De quoi s’agissait-il ?
Dans l’automatisation des laboratoires, des méthodes de plus en plus rapides et fiables sont utilisées pour analyser le matériel génétique par séquençage de gènes. Grâce au NGS (Next Generation Sequencing), même les différences subtiles dans la structure du génome peuvent être détectées et évaluées. Par conséquent, il est nécessaire de visualiser et de déterminer la séquence des quatre bases différentes sur un brin d’ADN.

Quel était le problème ?
Un système de vision puissant est nécessaire pour l’acquisition d’images haute résolution à haute fréquence. Le traitement d’image permet aux fabricants d’appareils de séquençage de visualiser très rapidement et avec une grande précision les petits éléments constitutifs de la vie. Un système doté de l’interface CoaXPress 2.0 (y compris la caméra, la carte d’interface ou la carte d’acquisition d’images, ainsi que d’autres composants) répond aux exigences d’un faible effort d’installation et de résultats de mesure de haute qualité.
La solution
Pour visualiser et déterminer la séquence des quatre bases différentes sur un brin d’ADN, des nucléotides fluorescents contenant les bases sont ajoutés. Le système de traitement d’images est utilisé pour analyser la longueur d’onde et l’intensité de l’émission de fluorescence sur les images. La base respective peut ensuite être déterminée sur la base de son signal de fluorescence. Les systèmes de vision dotés de la toute dernière interface CoaXPress produisent des images nettes et haute résolution dans une séquence rapide avec un faible bruit d’image, des caractéristiques essentielles pour un séquençage de gènes réussi. Bâle fournit des composants CXP-12 pour l’ensemble du système de vision, y compris les accessoires appropriés, qui peuvent être utilisés pour une grande variété de méthodes de séquençage génétique. Les composants de traitement d’image requis comprennent une caméra industrielle connectée à une carte d’interface ou à une carte d’acquisition d’images via un câble coaxial. Grâce aux nouveaux capteurs et à l’interface CoaXPress 2.0, ilest possible de transférer le débit de données complet de l’appareil photo, jusqu’à 150 images par seconde à une résolution de 16,1 MP.'
Vos avantages
Des analyses plus précises avec un meilleur résultat grâce à des images de plus haute résolution à des vitesses plus élevées
Plage dynamique élevée pour une visualisation à contraste élevé des zones d’image claires et sombres
Connectivité plug-and-play des composants CoaXPress pour une intégration facile avec une bande passante accrue
Produits pour cette solution
Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.