Témoignages clients

Fabrication de films optimisée en termes de processus et de qualité

Classifiez et analysez les images d’erreurs avec des taux de détection élevés

Client
R.A.M. Ltd.
Localisation
Allemagne
Date
2018

Dans la production de matériaux de bracelets tels que les feuilles, il est important de fournir une qualité irréprochable au client final afin d’éviter les retours et les retouches coûteuses. Le système d’inspection de R.A.M. GmbH permet d’inspecter les films de manière fiable sur toute la surface avec une haute résolution. Le système permet de différencier de manière fiable et rapide les défauts détectés - et ainsi de prendre des mesures d’assurance qualité à temps.

Inspection des feuilles avec des caméras linéaires et des cartes d’acquisition d’images
Système d’inspection de film dans une ligne biaxiale
Système d’inspection de film dans une ligne biaxiale ; Photo : R.A.M.

Comment fonctionne le système d’inspection ?

Dès qu’un système est prêt pour la fabrication de films, les caméras linéaires correspondantes entrent en service. Les caméras grises haute résolution CoaXPress avec une profondeur d’image de 8 bits évaluent 256 valeurs de gris différentes comme valeurs de seuil pour chaque pixel du matériau de la bande mobile. Si la plage de tolérance des pixels de valeurs très élevées (= plus claires) à très basses (= plus foncées) (c’est-à-dire la valeur seuil respective) est dépassée, la surface de la feuille est considérée comme défectueuse. Lors de la détection de défauts, la caméra ne transmet que la zone de défaut concernée au lieu de l’image de la ligne entière pour une évaluation détaillée et économe en ressources.

Pour détecter les défauts sur et dans le matériau de la bande, le système d’inspection scanne l’ensemble de l’avant et de l’arrière du film avec des largeurs de bande possibles de 50 mm à 10 m. Cela se fait, par exemple, avec une résolution de caméra de 81 920 pixels en CD (Cross Direction) en connectant cinq caméras 16k en parallèle, qui peuvent être étendues. Le système atteint facilement une vitesse de balayage de 40 000 lignes par seconde. Les lampes à fluorescence et à LED sont disponibles comme sources d’éclairage pour la lumière transmise, le champ clair, le fond sombre ou la lumière incidente.

Carte d’acquisition d’images microEnable 5 marathon VCX-QP
Carte d’acquisition d’images microEnable 5 marathon VCX-QP

Frame grabber for high speed and resolution

The previously used 2k cameras could hardly meet the high requirements for speed, resolution, and image quality and were replaced by up to 16k CMOS line scan cameras with an integrated frame grabber. These cameras allow image pre-processing on the frame grabber's FPGA processor.

Even very small defects can be detected with a single 8k camera, which is sufficient to find the usual defect sizes of 0.2 mm without gaps in the foil material. For even higher requirements, it is also possible to set up a parallel connection of several 4k, 8k, or 16k cameras with frame grabbers via Ethernet.

Solution logicielle utilisant VisualApplets

Le processeur FPGA de la carte d’acquisition d’images peut être programmé individuellement pour des applications spéciales de traitement d’images à l’aide de l’environnement de développement graphique VisualApplets. Par exemple, les pixels enregistrés sont triés dans le bon ordre à l’aide d’une correction de capteur. Une autre application comptabilise et classe les erreurs détectées.

Les défauts optiques sont automatiquement classés selon des classes de défauts, tels que les taches/gels, les marques de brûlure, les yeux de poisson, les impuretés, les inclusions ou les mouches, et affichés en continu sous forme d’images ainsi que sous forme symbolique et graphique. Des images des valeurs de gris de ces défauts (affichage de la section du défaut) sont disponibles pour une évaluation plus approfondie.

Fonctionnalités utiles du système de vision

  • Le temps d’exposition très court de la caméra de 25 μs permet des vitesses de ligne élevées pour un débit de données plus élevé

  • Programmation indépendante d’applications spécifiques de traitement d’images sur le FPGA Frame Grabber avec VisualApplets

  • La pré-analyse des données dans le FPGA sans ordinateur supplémentaire réduit la quantité de données sur les cartes d’acquisition d’images pour des performances plus élevées

  • Les modifications logicielles peuvent être effectuées de manière indépendante et les mises à jour du système de caméra peuvent être fournies rapidement

  • Peu de formation requise pour la programmation avec VisualApplets si des connaissances préalables sont disponibles

Produits pour cette solution

Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.

Prêt à commencer ensemble ?

Apprenez-en davantage sur nos produits, nos services et comment nous pouvons vous aider dans votre prochain projet.