ビジョンシステムの制御に最適なフレームグラバー

フレームグラバー

ビジョンシステムの制御に最適

大量の画像データをリアルタイムに処理できるFPGAプロセッサーを搭載し、高速かつ安定した画像取得・処理、信号制御を実現します。

  • CPU負荷

    データ量を抑えて画像処理にかかるCPU負荷を軽減
  • 転送速度

    最大62.5Gbpsによる高速・高解像度撮影に対応
  • レイテンシー

    画像・信号処理によりレイテンシーを低減
  • カスタマイズ性

    自由にカスタマイズできるプログラマブルフレームグラバーもご用意

製品ラインナップ

さまざまなシステム要件に対応するため、機能性やインターフェースが異なるフレームグラバーとして、imaFlex、imaWorx、microEnable 5 marathonの3つの製品シリーズを展開しています。

imaFlex CXP-12

imaFlex - CXP-12プログラマブルフレームグラバー

高性能かつ個別のカスタマイズが可能であるなど、高度な撮影用途に特化したCoaXPress 2.0(CXP-12)対応のプログラマブルフレームグラバーです。imaFlex CXP-12 Quad、imaFlex CXP-12 Pentaの2モデルを展開しています。

  • 直感操作のVisualAppletsによるFPGAプログラミングやリアルタイムな画像処理に対応

  • 各種カスタマイズをはじめとする個別サービスも充実

  • CXP-12対応(4チャンネル/5チャンネル)

  • 最大帯域幅62.5Gbps

  • 複数のフレームグラバー/カメラを接続可能

  • imaFlex CXP-12 Pentaは電子機器の3D外観検査に最適

imaFlexの製品一覧へ

imaWorx

imaWorx - CXP-12フレームグラバー

高速撮影が求められる要件の厳しい用途に最適なCoaXPress 2.0(CXP-12)対応のフレームグラバーです。

  • CXP-12対応(4チャンネル)

  • 最大帯域幅50Gbps

  • Power over CoaXPress対応

  • 複数のフレームグラバー/カメラを接続可能

imaWorx CXP-12 Quadの製品詳細へ

microEnable 5 marathon

microEnable 5 marathon - 幅広い用途に最適な高性能フレームグラバー

Camera LinkとCoaXPress(CXP-6)に対応し、幅広い画像の取得・前処理にお使いいただける高性能なフレームグラバーです。

  • 直感操作のVisualAppletsによるFPGAプログラミングやリアルタイムな画像処理に対応

  • 各種カスタマイズをはじめとする個別サービスも充実

  • Camera Link(2チャンネル)またはCXP-6(4チャンネル)を選択可能

  • 最大帯域幅25Gbps

microEnable 5 marathonの製品一覧へ

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

フレームグラバーによる画像の前処理について

カメラとホストコンピューターの間にFPGA搭載フレームグラバーを接続すれば、最終画像を生成する前にさまざまな前処理を行うことができます。Baslerでは、各種FPGAプログラミングをサポートするため、直感的な操作画面を備えたVisualAppletsをご提供しています。

ビジョンシステムにおける画像の前処理

画像の前処理によるシステム全体の性能向上

フレームグラバーのFPGAを介し、最適化したデータをロスなく送信することで、ビジョンシステムの速度と安定性が向上するだけでなく、後続の処理工程におけるホスト側のCPU負荷も抑えられます。

フレームグラバーによる画像の前処理の詳細はこちら

FPGA画像処理開発環境VisualApplets

VisualAppletsによるFPGAプログラミング

直感的な操作画面を備えたVisualAppletsを使用すれば、ハードウェアプログラミングに関する知識がなくても、フレームグラバーのFPGAを簡単に開発することができます。

  • 各構成機器を正確に同期しながら、画像処理の速度向上とコスト削減に貢献

  • 基本的な画像処理に対応したオペレーターライブラリーが付属

  • 画像処理パイプラインのシミュレーションにより、アイデアを素早く簡単に具現化

VisualAppletsの詳細はこちら

フレームグラバー&FPGAプログラミング

充実の個別サービス

各種サポートからシステム開発に至るまで、フレームグラバーに関連する幅広いサービスをご提供しています。

  • 個別のプロジェクトや撮影用途に関するコンサルティングとサポート

  • 要件に応じたフレームグラバーのプログラミング

  • 企画・開発段階におけるハードウェアの相互運用性の検証

豊富なノウハウを持つパートナーとして、フレームグラバーによる前処理をトータルにサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

個別サービスの詳細はこちら

フレームグラバーの詳細について

Baslerでは、製品の仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。