Basler ace
エリアスキャンカメラ

Basler ace

コンパクトかつ低価格で高性能

大手メーカーのセンサーを採用し、幅広い画素数、フレームレート、インターフェースを選べるほか、機能も充実しているなど、抜群のコストパフォーマンスでさまざまなマシンビジョン用途に最適です。

  • 省スペース

    29mm×29mmまたは30mm×40mmのコンパクトなボディで幅広い撮影に最適
  • センサー

    大手メーカーのCCDセンサー、CMOSセンサー、近赤外センサーを採用
  • インターフェース

    用途に応じてUSB 3.0、GigE、Camera Linkを選択可能
  • ファームウェア機能

    撮影速度を最大限に維持しながら、追加のCPU負荷なしで画質を向上させるPGIを搭載

選べる3種類の製品ライン - ace Classic、ace U、ace L

Basler ace classic

ace Classic

定評の高いace初期モデルと同様に29mm×29mmのコンパクトな筐体を採用した製品ラインです。

ace Classicの特長

  • 充実のセンサーラインナップ:CMOSIS社製CMOSセンサー、e2V社製CMOSセンサー、オンセミ社CMOSセンサー(MTシリーズ)、ソニー社製CCDセンサー

  • GigE、USB 3.0、Camera Link

ace Classicのモデル一覧へ

Basler ace U

ace U

29mm×29mmのコンパクトさはそのままに、Basler独自のPGI機能と最新CMOSセンサーを導入することで、ファームウェア機能やセンサー技術の面で次世代の進化を遂げた製品ラインです。

ace Uの特長

  • 最新CMOSセンサー:ソニー社製Pregius、ソニー社製STARVIS、ソニー社製Exmor R、オンセミ社製PYTHON

  • PGIなど便利な補正機能も充実

  • 最大フレームレート751fpsの高速撮影に対応

ace Uのモデル一覧へ

Basler ace L

ace L

ace Uと同様に革新的なファームウェア機能が追加されているほか、9MP~12MPの高画素に対応したソニー社製CMOSセンサーPregiusを搭載。優れた画質を実現する大型センサー(1インチ以上)を採用しているため、筐体サイズは他の製品ラインよりやや大きい40mm×30mmとなっています。

ace Lの特長

  • 大型CMOSセンサー:ソニー社製Pregius(画素数9MP~12MP、最大センサーサイズ1.1インチ)

  • 最大フレームレート40fpsで優れた画質を実現

  • PGIなど便利な補正機能も充実

ace Lのモデル一覧へ

次世代カメラシリーズace 2

一般的なビジョンシステムに最適なace 2 R Basic、ピクセルビヨンド、コンプレッションビヨンド、PGIなどの独自機能を追加した高性能なace 2 R Pro、非可視光帯域の撮影に最適なace 2 X visSWIRなど、3種類の製品ラインを選べるace 2シリーズもおすすめです。

ace 製品一覧

カメラの選定やシステム構築には、ビジョンシステムコンフィギュレーターが便利です。

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

Basler ace 2の詳細について

Baslerでは、製品の仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。