ace 2
エリアスキャンカメラ

Basler ace 2

‌優れた柔軟性で幅広い用途に対応

最新のCMOSセンサーを搭載し、さまざまな波長域、インターフェース(CoaXPress 2.0、USB 3.0、GigE、5GigE)に対応。用途に応じて最適なモデルをお選びいただけます。

  • ace 2 R Basic & ace 2 R Pro

    異なる画像処理‌機能を搭載した2種類の製品ライン
  • SWIR&UVカメラ

    200nm~1700nmの波長域における撮影に最適
  • 最新CMOSセンサー

    ‌ソニー社製Pregius Sをはじめとする最新CMOSセンサーを採用し、優れた画質を実現
  • センサー

    ‌要件に応じてGpixel社/ソニー社/オンセミ社製CMOSセンサーを選択可能
  • インターフェース

    各種インターフェース(CoaXPress 2.0、USB 3.0、GigE、5GigE)を選択可能
  • ‌筐体

    29mm×29mmのコンパクトさでデザイン・インに最適
  • ‌豊富なラインナップのアクセサリー

    お使いのビジョンシステムに最適なアクセサリーをワンストップでご提供
  • コストパフォーマンス

    全製品において優れたコストパフォーマンスを実現

ace 2 製品一覧

カメラの選定やシステム構築には、ビジョンシステムコンフィギュレーターが便利です。

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

Basler ace 2シリーズ

価格重視のace 2 R Basic、性能重視のace 2 R Pro、可視光から非可視光帯域の撮像が可能なace 2 Xに加え、コンパクトなサイズはそのままに、CoaXPress 2.0ならでは高速データ転送を実現するace 2 Vもご用意しています。

ace 2 R Basic

ace 2 R Basic

充実のコンピュータービジョン機能とBaslerならではの高い信頼性を兼ね備え、一般的なマシンビジョン用途に最適。

  • コンパクトなボディに最先端のセンサーを採用

  • 5GigE対応

  • 便利なコンピュータービジョン機能を多数搭載

  • 抜群のコストパフォーマンスで一般的な撮影用途に最適

ace 2 R Basicのモデル一覧へ

ace 2 R Proモデル一覧

ace 2 R Pro

ace 2 R Basicの全機能に加え、PGIやコンプレッションビヨンド、ピクセルビヨンドなどの独自機能も搭載し、最高の性能を実現。

  • ロスレス圧縮を利用し、GigEのデータ転送速度を向上させる「コンプレッションビヨンド」機能

  • ピクセルサイズを調整することにより、センサーの性能を簡単にカスタマイズできる「ピクセルビヨンド」機能

  • カメラ内蔵型画像補正機能「PGI」

  • 優れたコストパフォーマンスで要件の厳しい撮影に最適

ace 2 R Proのモデル一覧へ

ace 2 V

ace 2 V

コンパクトでありながら、抜群の画質と高フレームレート・広帯域幅による効率的な画像処理が可能なカメラです。

  • 省スペース設計&高速インターフェースのCoaXPress 2.0対応

  • ソニー社製Pregius S採用

  • 便利なコンピュータービジョン機能を多数搭載

  • Camera Linkからの移行に最適

  • 各種CoaXPress 2.0対応製品と組み合わせることで、優れたコストパフォーマンスを実現

ace 2 X visSWIR

ace 2 X visSWIR

革新的なファームウェア機能により、コンパクトかつ低価格でありながら、冷却型に匹敵する画質を実現するSWIR(短波長赤外)カメラです。

  • 400μm~1700μm対応で可視光からSWIR帯域までの撮像が可能

  • ソニー社製SenSWIR技術搭載センサー(画素数:VGA~5.3MP)採用

  • 画素欠陥を動的に補正するピクセル補正ビヨンド搭載

  • SWIR撮影対応のアクセサリーも充実

ace 2 X UV

ace 2 X UV

非可視光を活用することで、隠れた欠陥を浮かび上がらせるUV(紫外線)カメラです。

  • 200μm~400μm対応で非可視光帯域の撮像が可能

  • ソニー社製高感度UVセンサーPregius S(IMX487)採用

  • 独自のビヨンド機能( コンプレッションビヨンドピクセルビヨンド)により優れた性能を実現

  • UV撮影対応のアクセサリーも充実

選べるセンサー&インターフェース

コンパクトなボディでありながら、用途に応じてセンサー(ソニー社製センサー、Gpixel社製センサー)、インターフェース(CoaXPress 2.0、USB 3.0、GigE、5GigE)、画素数(VGA~24MP)を自由に選べるなど、優れた柔軟性を誇るace 2。ソニー社製SenSWIR技術搭載センサーを採用したSWIRモデル(画素数:5.3MP)もご用意しています。

幅広いセンサーを選択できるace 2

ace 2:ソニー社製センサー&Gpixel社製センサー搭載

ソニー社製センサー(第4世代CMOSセンサーPregius S、SenSWIR技術搭載センサー)、Gpixel社製センサーをはじめ、用途に応じて幅広いセンサーをお選びいただけます。

ace 2:各種インターフェースに対応

ace 2:幅広いインターフェースに対応

CoaXPress 2.0、USB 3.0、GigE、5GigEの4種類のインターフェースを選択可能。要件に応じてそれぞれのメリットを最大限に発揮できます。

Basler aceの詳細について

Baslerでは、製品の仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。