Custom Camera

Basler ace 2 GMSL

抜群の使いやすさを誇るGMSL対応カメラとして、エンベデッドビジョンシステムを素早く簡単に構築し、スムーズに運用することができます。

お問い合わせはこちら
Basler ace 2 GMSL
  • 少ない開発労力

    組み込みに必要なソフトウェアパッケージをワンストップでご提供
  • 高速・長距離データ転送

    最大帯域幅12Gbps、最大ケーブル長15m
  • 抜群の使いやすさ

    ケーブル1本で汎用I/O制御や電源供給が可能
  • 充実のセンサーラインナップ

    ace 2の全センサーを選択可能

エンベデッドビジョンシステム向け高速エリアスキャンカメラ

ace 2が高速シリアルインターフェースのGMSL(ギガビットマルチメディアシリアルリンク)に新たに対応しました。

Basler ace 2 GMSL

幅広いエンベデッドビジョンシステムに最適

ace 2 GMSLは、ISPとファームウェアを内蔵しているため、MIPI CSIを介してホストプロセッサーと独立して処理を行うことができます。

プロセッサーの種類については、NVIDIA社製Jetson Orin™のほか、ご要望に応じて他のプロセッサーもお選びいただけます。また、カメラとホストコンピューターの間にGMSLフレームグラバーを追加することも可能です。

GMSL対応カメラ
システム構築例:NVIDIA社製Jetson Orin Nano™ (8GB)、GMSLアダプターカード

簡単セットアップ&スムーズな運用

ace 2 GMSLの組み込みに必要なソフトウェアパッケージをワンストップでご提供しているため、エンベデッドビジョンシステムの開発労力を最小限に抑えられます。

  • インテグレーションpylon SDKを介してNVIDIA社製ソフトウェアとシームレスに連携

  • サンプルコード:AIの導入、NVIDIA社製CUDA®の運用、画像圧縮、リモート閲覧が可能

  • 設計サービス:キャリアボードのカスタム設計にも対応

ace 2 GMSLとホストコンピューター
ace 2 GMSLとホストコンピューター

安定した長距離データ転送

最大帯域幅12Gbps、最大ケーブル長15mによる高速・長距離データ転送が可能なGMSLは、複雑かつリアルタイムな画像処理が求められる用途に最適なインターフェースです。

  • ケーブル1本で汎用I/O制御(映像制御、設定制御、トリガー制御)と電源供給が可能

  • レイテンシーやCPU負荷が少ない

  • FEC(前方誤り訂正)によりエラーを低減

幅広いセンサーを選択できるace 2

用途に応じたカスタマイズが可能

ace 2 GMSLは、カスタムカメラとしてace 2の全センサーをお選びいただけるほか、ace 2の全アクセサリーにも対応しているため、実際の撮影用途に応じてエンベデッドビジョンシステムを自由にカスタマイズできます。

このほか、GigE対応カメラやUSB対応カメラと組み合わせたマルチカメラシステムによる運用が可能であることも、ace 2 GMSLの大きな特長です。

幅広い用途

ace 2 GMSLは、以下のような要件の厳しい撮影用途におすすめです。

電子機器・半導体検査用途におけるace 2 GMSLの活用

電子機器・半導体検査

優れた信頼性・耐久性を誇るカメラと柔軟かつ長いケーブルにより、レイテンシーの少ない高速検査が可能です。
モバイルロボット・物流用途におけるace 2 GMSLの活用

モバイルロボット・物流

充実の機能と高い処理能力により、エンベデッドコンピューターのCPU負荷を最小限に抑えられます。
ハードウェアアクセラレーション対応AIシステムにおけるace2 GMSLの活用

ハードウェアアクセラレーション対応AIシステム

シンプルなシステム構成により、NVIDIA社製プロセッサーの性能を最大限に発揮できます。

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。