必要な画質を低価格で実現:ace 2シリーズがさらに拡充

ace 2にGpixel社製CMOSセンサー(GMAX2505/GMAX2509/GMAX2518)を搭載したモデルが新登場。必要な画質を低価格で実現するなど、ファクトリーオートメーション、ロボット、自動光学検査の各種用途において優れたコストパフォーマンスをお届けします。

コンパクトなボディで優れた性能を実現:ace 2新モデル

新たに追加された16モデルは、微細なピクセルにより小型化・高画素化のニーズに対応しているほか、Basler Lensesや各種アクセサリー、ソフトウェアと組み合わせることも可能。コスト重視の用途に最適なace 2 Basicに加え、独自のビヨンド機能でセンサー性能を最大限に引き出すace 2 Proもお選びいただけます。

ace 2モデル一覧
  • 画素数:5MP、9MP、18MP

  • USB 3.0、GigE対応

  • 最大フレームレート:64fps

  • グローバルシャッター

  • Basler Lenses、各種アクセサリー、pylon Camera Software Suiteをワンストップでご提供

  • €469からの低価格でシステム全体のコストを削減

ace 2モデル一覧へ

GMAX2505

GMAX2509

GMAX2505搭載カメラの選定はこちら

GMAX2509搭載カメラの選定はこちら

GMAX2518搭載カメラの選定はこちら

シャッター種別

グロ

グロ

グロ

‍センサー種別

CMOS

CMOS

CMOS

センサー形式

1/2"

2/3″

1"

センサーサイズ

6.5 mm x 5.4 mm

10.5 mm x 5.4 mm

11.3 mm×10.2 mm

2.5 µm x 2.5 µm

2.5 µm x 2.5 µm

2.5 µm x 2.5 µm

2.5 µm x 2.5 µm

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。