NEW

Basler ace 2 V

コンパクトなサイズはそのままに、高速データ転送に特化

ソニー社製Pregius Sを搭載したCoaXPress 2.0対応カメラとして、省スペースでありながら、ace 2シリーズ史上最速を実現。幅広い用途において効率的な画像処理が可能です。

  • CoaXPress 2.0

    最大12.5Gbpsによる高速・長距離データ転送を実現
  • 省スペース

    29mm×29mmのコンパクトなボディ
  • ワンストップサービス

    完全互換のアクセサリーやソフトウェアもご用意
  • コストパフォーマンス

    お手頃価格で優れた性能を発揮

高性能センサー&高速インターフェース

ソニー社製Pregius Sと充実のファームウェア機能による抜群の画質に加え、CoaXPress 2.0ならではの高速データ転送を実現するなど、ace 2 VはCamera Linkをはじめとする従来のインターフェースからの移行にもおすすめです。

ソニー社製Pregius S搭載のace 2 V

ソニー社製Pregius Sの特長

  • 5MP~24MPの幅広い画素数に対応

  • ピクセルサイズ2.74µmのコンパクトな高画素センサーとして、小型カメラとの組み合わせに最適

  • 裏面照射とグローバルシャッターを採用し、動体歪みを効果的に防止

  • 優れた光感度(量子効率)により、暗い環境でも高解像度撮影を実現

  • 用途に応じて各種イメージサイズ(16:9、4:3、1:1など)を選択可能

CoaXPress 2.0対応のace 2 V

CoaXPress 2.0の特長

  • 最大12.5Gbpsによる高速データ転送を実現

  • Power over CoaXPressに対応しているため、ケーブル1本でシステム構築が可能

  • 最大ケーブル長30mに対応

  • 正確な同期とリアルタイム性が求められるマルチカメラシステムに最適

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

CXP-12対応製品

プラグアンドプレイで素早く簡単にセットアップできるハードウェアとソフトウェアを取り揃え、システム構築にかかる労力やコストを抑えながら、スムーズな運用を実現します。

ace 2 Vの活用事例

Baslerでは、製品の仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。