非可視光帯域の撮像が可能なBasler ace 2 X UV
エリアスキャンカメラ

ace 2 X UV

「見えない」を「見える」に

UV(紫外線)帯域に対応したカメラとして、プラスチックの選別、ウエハーや太陽光パネルの表面検査、保安監視をはじめ、幅広い用途で威力を発揮します。

  • 波長範囲

    波長域200nm~400nm対応で非可視光帯域の撮像が可能
  • センサー

    高画素(8.1MP)・高感度を誇るソニー社製裏面照射型グローバルシャッターUVセンサーPregius S(IMX487)採用
  • 省スペース

    29mm×29mmのコンパクトさでスムーズなデザイン・インを実現
  • アクセサリー

    UV撮影対応アクセサリー‍も豊富にラインナップ
  • インターフェース

    GigE、USB 3.0、5GigE対応で産業用PCやエンベデッドシステムにも使用可能
  • SLP機能

    独自のSLP機能を内蔵し、Basler SLPコントローラーを介して各種照明と接続可能
  • コストパフォーマンス

    高品質なUV製品をお手頃価格でご提供
  • 耐久性&信頼性

    3年間保証付きのBasler品質

UVカメラの主な用途

紫外線(UV)帯域における光の吸収・反射特性を利用することで、短波赤外(SWIR)カメラと同様に、可視光では捉えられない特殊な物質の違いを検出します。

ウエハー検査

短波紫外線帯域に対応したUVカメラを使用し、ウエハーに含まれる微細な特性・構造物を高解像度で可視化すれば、外観検査の効率化につながります。

材料の選別

PVC(塩ビ)、PET(ポリエチレンテレフタレート)、PMMA(アクリル)、PC(ポリカ)をはじめとする樹脂やプラスチックは、その種類によって紫外線に対する透過性が異なるため、リサイクル工場などにおける選別作業では、UVカメラが大きな威力を発揮します。

防犯・安全対策

紙幣や身分証明書の製造工程では、不具合の検出や偽造防止を目的として、紫外線にのみ反応する特殊なインクとUVカメラを使用し、さまざまな対策を行っています。

太陽光パネル検査

個別のシリコンセルの製造監視からモジュール全体の品質管理に至るまで、‌太陽光パネルの幅広い検査に導入されているUVカメラは、キズやヒビの早期発見はもちろん、作業の自動化にも貢献しています。

UVカメラに関してご不明点がございましたら、Basler営業チームまでお気軽にお問い合わせください。

ace 2 X UV のフライヤーはこちら

Baslerが独自に開発した「コンプレッションビヨンド」と「ピクセルビヨンド」

独自のビヨンド機能

独自開発のカメラ内蔵型機能「コンプレッションビヨンド」と「ピクセルビヨンド」を搭載。帯域幅の有効活用や柔軟なピクセルサイズ調整により、さらなる性能向上を実現します。

ビヨンド機能の詳細はこちら

ace 2 X UV 製品一覧

カメラの選定やシステム構築には、ビジョンシステムコンフィギュレーターが便利です。

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

UV関連製品

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。