Basler Stereo visard
産業用ロボットによる3D画像処理に最適
プリインストール済みのモジュラー構造のソフトウェアを活用し、3D画像処理をオンボードで直接行うことで、ピックアンドプレースなどリアルタイム性が求められるロボット作業を強力にサポートします。
プラグアンドプレイ対応
オンボード処理、直感操作のオンラインプラットフォーム、各種業界規格準拠によりスムーズな運用が可能産業グレードの耐久性
産業用途の過酷な環境でも優れた性能を発揮充実のソフトウェア
用途に応じて選べるモジュラー構造のソフトウェアをご提供低コスト
ハードウェアとソフトウェアを自由に組み合わせることでシステム全体のコストを削減
カメラの選定やシステム構築には、ビジョンシステムコンフィギュレーターが便利です。
ロボット向け産業用ステレオカメラ
Basler Stereo visardについて
プリインストール済みのソフトウェアにより、ロボットアームによる高精度な物体認識やピッキングを可能するなど、ロボット用途に最適なステレオカメラです。
ステレオ撮影の仕組み
左カメラの画像をベースとして、右カメラの画像との見え方の違い(視差)を算出することで、奥行き画像、ポイントクラウド、信頼性マップなどの3Dデータを生成するセミグローバルマッチング(SGM)方式を採用しています。
主な特長
各種業界規格(GenICam、GigE Vision、REST API、ROSなど)に準拠することで、優れた互換性を実現
対象物の反射性に左右されることなく、鮮明なコントラストを生み出すハイダイナミックレンジ(HDR)モードに対応
ステレオ方式自己位置認識(SVO)と内蔵の慣性計測装置(IMU)により、カメラの位置・向きをリアルタイムに特定
3Dデータをオンボードで処理するNVIDIA社製Tegra K1を搭載し、追加のハードウェアなしでスムーズにロボットシステムを構築可能

オンボード処理
内蔵のグラフィックボードにより、カメラ側で奥行き画像やポイントクラウドを生成するため、CPU性能に制限があるモバイル機器にも最適です。
自己位置認識
最先端の自己位置認識(VO)アルゴリズムにより、カメラの位置・向きを正確に特定。レイテンシーが少ないため、カメラの視覚情報をロボットの制御ループに直接組み込めます。
Baslerロボット向けアプリケーションソフトウェア

用途に応じてさまざまなモジュールを自由に組み合わせ可能。直感的な操作方法を採用し、各種インターフェースを介してBaslerステレオカメラに簡単に接続できます。このほか、カメラの運用性を向上させる追加のハードウェアもご用意しています。
アプリケーションソフトウェアの詳細はこちら