Basler dart
エリアスキャンカメラ

Basler dart

コンパクト&高画質なボードレベルカメラ

工場での撮影やエンベデッドビジョンシステムに最適なカメラモジュールをお探しながら、コンパクト・軽量・省電力の三拍子が揃ったBasler dartがおすすめ。各種マウントを選べる優れた柔軟性もその大きな魅力です。

  • ボードレベル設計

    簡単接続&柔軟なシステム構成が可能
  • マウント

    ベアボード、Sマウント、CSマウントを選択可能
  • ‌センサー

    幅広いセンサーに対応(画素数:VGA~13MP、最大フレームレート:14~523fps)
  • インターフェース

    GigE、USB 3.0、MIPI対応BCONを採用

Basler dartについて

センサーやインターフェースの異なる4種類の製品ラインをご用意。工場での幅広い撮影に最適なカメラモジュールとして、dart M、dart Classic、dart Rのほか、エンベデッドビジョンシステムに特化したdart Eもお選びいただけます

dart M

dart M

センサー、フレキシブルフラットケーブル、インターフェースボード、マウントを自由にカスタマイズできるなど、優れた柔軟性と拡張性により、幅広いシステム構成を可能にするGigE対応カメラモジュールです。

  • ソニー社製CMOSセンサーを採用

  • 各種ケーブル長に対応したフレキシブルフラットケーブルを介してインターフェースボードと接続

  • インターフェースボードはAUX接続とPoE接続に対応

  • ベアボード、Sマウント、CSマウントを選択可能

  • GigE対応

‌dart Classic

‌dart Classic

27mm×27mのコンパクトなボディを備えたカメラモジュールとして、Basler初のベアボードモデルも選べるなど、dartシリーズの根幹を成す製品ラインです。

  • 定評のあるオンセミ社製/e2V社製CMOSセンサーを採用

  • ベアボード、Sマウント、CSマウントを選択可能

  • USB 3.0対応

  • ‌USB 2.0と後方互換性を確保

dart Classicのモデル一覧へ

dart R

‌dart R

最新のCMOSセンサーを採用しているほか、機能、ハードウェア、ファームウェア、センサーの各方面で進化を続けている製品ラインです。

  • ソニー社製CMOSセンサーPregius、Pregius S、STARVISを採用

  • 最大フレームレート523fpsの高速モデルもご用意

  • ベアボード、Sマウント、CSマウントを選択可能

  • USB 3.0対応

‌dart Rのモデル一覧へ

dart E

dart E

エンベデッドビジョンシステムに最適なMIPI対応BCONを採用し、画像処理のムダを省きながら、自由なカスタマイズを可能にする製品ラインです。

  • オンセミ社製ローリングシャッターCMOSセンサーを採用

  • ‌ベアボード、Sマウントを選択可能

  • ‌MIPI CSI-2に準拠したMIPI対応BCONを搭載

  • ISP(画像信号プロセッサー)を追加可能

  • NXPセミコンダクターズ社製/NVIDIA社製エンベデッドプロセッシングプラットフォームに対応

  • dartの中でも抜群のコストパフォーマンスを実現

‌dart Eのモデル一覧へ

dart 製品一覧

カメラの選定やシステム構築には、ビジョンシステムコンフィギュレーターが便利です。

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

幅広い用途

さまざまなマウント、インターフェース、センサーを選べるほか、エンベデッドビジョンシステムにも対応するなど、ファクトリーオートメーション、ロボット、医療・ライフサイエンスをはじめとする幅広い用途に対応できます。

>

ベアボードまたはマウント付きを選択可能

コンパクトなボディ(寸法27mm×27m、重量5g)が魅力のベアボードモデル(レンズマウントなし)、筐体を備えたSマウント/CSマウントモデル(寸法29mm×29m、重量15g)をはじめ、豊富なラインナップにより、自由なシステム構成が可能です。

GigE、USB 3.0、MIPI対応BCONを選べるBasler dart

用途に応じて選べるインターフェース

インターフェースとしてGigE、USB 3.0のほか、MIPI CSI-2に準拠したMIPI対応BCONも選べるなど、優れた柔軟性を実現していることもdartの大きな魅力です。

エンベデッドビジョンシステムに最適なBasler dart

エンベデッドビジョンシステムに最適

エンベデッドビジョンシステムにおけるカメラ動作の検証やプロトタイプ開発をスムーズに行えるエンベデッドビジョンキットもご用意しています。このほか、エンベデッドビジョンシステムの企画・開発・製造も請け負っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

Basler dartの詳細について

Baslerでは、製品の仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。