NEW

NEW:‌オートフォーカスレンズ内蔵Basler dart MIPI対応BCON搭載モデル

コンパクトかつ低価格でありながら、高品質で使いやすく、業界規格にも準拠しているBasler dart。そのうち、オートフォーカスレンズとエンベデッドビジョンインターフェースのMIPI対応BCONを搭載したモデルは、要件に応じて筐体の小型化、焦点距離の調整、単焦点レンズへの変更が可能であるなど、エンベデッドビジョン向けオートフォーカスソリューションとして幅広いニーズを満たすことができます。

用途

サイズ・価格・品質・サポート・供給のすべての面に優れたカメラモジュールとして、交通・輸送、スマートシティ、リテール(キオスク端末)、人物認識、ラベルの読み取りなどさまざまな用途に最適です。

メリット

メリット

  • 優れたコストパフォーマンス

  • 抜群の品質&最新のマシンビジョン規格に準拠

  • pylon Camera Software Suiteによるスムーズな接続・制御

  • 省スペース

  • 高耐久性

  • 充実のサポート&供給能力

  • ハードウェア・ソフトウェア関連のインテグレーションサービスもワンストップでご提供

Basler dartの詳細はこちら

簡単接続&低コスト

MIPI対応BCONを介して一般的なプロセッシングプラットフォーム(NXPセミコンダクターズ社製i.MX 8、NVIDIA社製Jetsonなど)に接続することで、セットアップにかかる労力を抑えながら、優れたコストパフォーマンスを実現します。

製品仕様

発注番号

108 307

希望小売価格

82ユーロ~(大量発注・価格詳細は別途お問い合わせください)

インターフェース

MIPI対応BCON(28ピンBCONコネクター)

‍外形寸法(長さ×幅×高さ)

27mm×27mm×~10mm

‍レンズ

f2.2、焦点距離=3.81mm、視野角=74.4°、IRカットコーティング(その他レンズも選択可能)

オートフォーカス(AF)

手動/自動 単発/連続 ROI対応 単焦点レンズも選択可能

対応ドライバー

各種プラットフォーム(NXPセミコンダクターズ社製i.MX 8、NVIDIA社製Jetsonなど)

センサーメーカー

オンセミ社

センサー

AR1335

シャッター種別

ローリングシャッター

最大イメージサークル

1/3"

センサー種別

CMOS

センサーサイズ

4.6mm×3.4mm

画素数(横×縦)

4208×3120

画素数

13MP

ピクセルサイズ(横×縦)

1.1µm×1.1µm

フレームレート

30fps

モノクロ/カラー

カラー

発売状況

デモ機貸出中(機能評価用)

オートフォーカス機能の仕組み

Basler dartのオートフォーカス機能の使用方法については、こちらのビデオをご覧ください。

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。