dart M

自由なカスタマイズが可能なカメラモジュール

要件に応じて自由にカスタマイズできるなど、優れたコストパフォーマンスを実現するGigE対応カメラモジュールです。

dart Mのモデル一覧へ
  • 柔軟性

    要件に応じて自由なカスタマイズが可能
  • 省スペース

    コンパクトかつ軽量なボードレベル設計
  • インターフェース

    ケーブルの延伸や複数のカメラの運用に適したGigEを採用
  • コストパフォーマンス

    優れた画質をお手頃価格で実現

カスタマイズ性

用途や設置環境に応じてセンサー、コネクター、電源、マウントなどを自由にカスタマイズできるため、コストを抑えながら、スムーズなセットアップが可能です。

2枚の基板とセンサーから構成されているBasler dart M

センサー&アクセサリー

最新のソニー社製CMOSセンサーを採用し、各種画素数(最大12MP)、カラー/モノクロをお選びいただけます。

また、カメラモジュール単体として組み込めることはもちろん、必要なアクセサリーを追加することで、システム構築にかかる労力も軽減できます。

3つの長さが選べるフレキシブルフラットケーブル

フレキシブルフラットケーブル

5cm、15cm、30cmの3種類の長さをご用意。カメラモジュールとインターフェースボード、その他電子機器を接続する際に、設置環境に合わせて向きを調整できるようにしました。

PoE(Power over Ethernet)ケーブル1本、またはAUXケーブル2本による接続が可能なインタフェースボード

インターフェースボード

GigE対応のRJ45ポートを搭載し、ケーブル1本(PoE(Power over Ethernet)を使用する場合)またはケーブル2本(外部電源を使用する場合)でカメラモジュールとホスト機器を接続できます。

ベアボードのほか、Sマウント(プラスチック製/アルミニウム製、IRカットフィルターなし)、Cマウント(アルミニウム製、IRカットフィルターあり/IRカットフィルターなし)、CSマウント(プラスチック製、IRカットフィルターあり/IRカットフィルターなし)を選択可能

マウント

コンパクトかつ軽量なカメラモジュールとして、ベアモードモデル、マウント付きモデルの2種類をご用意しています。

そのうち、マウント付きモデルについては、低コストかつ熱伝導性・導電性を持つプラスチック製Sマウント/CSマウント、優れた安定性・放熱性を兼ね備えたアルミニウム製Sマウント/Cマウント、カラーモデル向けのIRカットフィルター付きCSマウント/Cマウントをお選びいただけます。

なお、外形寸法(重量)は、ベアボードモデルが27mm×27mm(10g)、マウント付きモデルが29mm×29mm(15g)となります。

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
GigEコネクター

インターフェース

ケーブルの延伸や複数のカメラの運用に適しているなど、技術的な柔軟性が高いGigEを採用しています。

最大ケーブル長100mに加え、 1本のケーブルで電源供給とデータ転送を同時に行うPoEにも対応しているため、設置スペースが限られる用途においても、少ない労力でビジョンシステムを構築できます。

なお、マルチカメラシステムを構築する場合は、数ナノ秒の精度の時刻同期により、複数の機器を正確なタイミングで制御することが可能なPTP(Precision Time Protocol)もお使いいただけます。

GigEに関する詳細はこちら

事例紹介

設置スペースに合わせて自由にカスタマイズできるカメラモジュールは、高度なエンベデッドビジョンシステムの構築に便利です。

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。