Basler dart
コンパクト&高画質なボードレベルカメラ
工場での撮影やエンベデッドビジョンシステムに最適なカメラモジュールをお探しながら、コンパクト・軽量・省電力の三拍子が揃ったBasler dartがおすすめ。各種マウントを選べる優れた柔軟性もその大きな魅力です。
ボードレベル設計
簡単接続&柔軟なシステム構成が可能マウント
ベアボード、Sマウント、CSマウントを選択可能センサー
幅広いセンサーに対応(画素数:VGA~13MP、最大フレームレート:14~523fps)インターフェース
GigE、USB 3.0、MIPI対応BCONを採用
Basler dartについて
センサーやインターフェースの異なる4種類の製品ラインをご用意。工場での幅広い撮影に最適なカメラモジュールとして、dart M、dart Classic、dart Rのほか、エンベデッドビジョンシステムに特化したdart Eもお選びいただけます
dart M
センサー、フレキシブルフラットケーブル、インターフェースボード、マウントを自由にカスタマイズできるなど、優れた柔軟性と拡張性により、幅広いシステム構成を可能にするGigE対応カメラモジュールです。
ソニー社製CMOSセンサーを採用
各種ケーブル長に対応したフレキシブルフラットケーブルを介してインターフェースボードと接続
インターフェースボードはAUX接続とPoE接続に対応
ベアボード、Sマウント、CSマウントを選択可能
GigE対応
dart Classic
27mm×27mのコンパクトなボディを備えたカメラモジュールとして、Basler初のベアボードモデルも選べるなど、dartシリーズの根幹を成す製品ラインです。
定評のあるオンセミ社製/e2V社製CMOSセンサーを採用
ベアボード、Sマウント、CSマウントを選択可能
USB 3.0対応
USB 2.0と後方互換性を確保
dart R
最新のCMOSセンサーを採用しているほか、機能、ハードウェア、ファームウェア、センサーの各方面で進化を続けている製品ラインです。
ソニー社製CMOSセンサーPregius、Pregius S、STARVISを採用
最大フレームレート523fpsの高速モデルもご用意
ベアボード、Sマウント、CSマウントを選択可能
USB 3.0対応
dart E
エンベデッドビジョンシステムに最適なMIPI対応BCONを採用し、画像処理のムダを省きながら、自由なカスタマイズを可能にする製品ラインです。
オンセミ社製ローリングシャッターCMOSセンサーを採用
ベアボード、Sマウントを選択可能
MIPI CSI-2に準拠したMIPI対応BCONを搭載
ISP(画像信号プロセッサー)を追加可能
NXPセミコンダクターズ社製/NVIDIA社製エンベデッドプロセッシングプラットフォームに対応
dartの中でも抜群のコストパフォーマンスを実現
幅広い用途
さまざまなマウント、インターフェース、センサーを選べるほか、エンベデッドビジョンシステムにも対応するなど、ファクトリーオートメーション、ロボット、医療・ライフサイエンスをはじめとする幅広い用途に対応できます。
ベアボードまたはマウント付きを選択可能
コンパクトなボディ(寸法27mm×27m、重量5g)が魅力のベアボードモデル(レンズマウントなし)、筐体を備えたSマウント/CSマウントモデル(寸法29mm×29m、重量15g)をはじめ、豊富なラインナップにより、自由なシステム構成が可能です。
用途に応じて選べるインターフェース
インターフェースとしてGigE、USB 3.0のほか、MIPI CSI-2に準拠したMIPI対応BCONも選べるなど、優れた柔軟性を実現していることもdartの大きな魅力です。
エンベデッドビジョンシステムに最適
エンベデッドビジョンシステムにおけるカメラ動作の検証やプロトタイプ開発をスムーズに行えるエンベデッドビジョンキットもご用意しています。このほか、エンベデッドビジョンシステムの企画・開発・製造も請け負っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
Basler dartの詳細について
Baslerでは、製品の仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。