ラインスキャンカメラ
優れた画質で高精度な撮像を実現
優れた画質で高精度な撮像を実現
モノクロ/カラーに対応した高感度ラインスキャンカメラとして、バッテリーの製造監視をはじめ、高速・高解像度が求められる用途に最適です。
画素数
2K~16Kの幅広い画素数に対応し、低照度イメージングに最適ラインレート
最大200kHzの高速撮影を実現インターフェース
配备CXP-12、5GigE、GigE和Camera Link接口的相机ワンストップサービス
完全互換のアクセサリー(照明、レンズ、ケーブル、PCカード、フレームグラバー)とソフトウェア(pylon Software Suite)をご提供
ラインスキャンカメラ
カメラの選定やシステム構築には、ビジョンシステムコンフィギュレーターが便利です。
ラインスキャンカメラ - 産業用途の高速画像処理に対応

ラインスキャンカメラの仕組み
センサー面に配置された画素を1列ずつ露光することで、高精細な画像をシームレスに生成するなど、細長い物体やシート材の検査に最適なラインスキャンカメラ。
Baslerラインスキャンカメラなら、大量データを高速転送しながら、優れた画質を実現できます。

バッテリー製造におけるマシンビジョンの活用
バッテリーの製造工程において、コストを抑えながら、再現性・安定性・可用性を確保し、一貫した品質を実現するには、高画素・高ラインレートのラインスキャンカメラが必要になります。
高速インターフェースのCXP-12と高性能なセンサーを搭載するなど、抜群の画質と信頼性を誇るracer 2 Lは、特にバッテリーの電極検査において大きな威力を発揮します。
活用事例を読む